Soluciones de automatización en el embalaje secundario

Empaquetado en cajas de cartón del embalaje secundario

Antes de llegar al empaquetado en cajas de cartón del embalaje primario, una aplicación principal en el embalaje secundario, debe protegerse también la logística de transporte necesaria para el suministro y la retirada. Se precisan soluciones dinámicas, eficientes y flexibles de automatización segura que aseguren la competitividad.

Precisamente cuando hay que abrir cubiertas y tapas en instalaciones deberían estar aseguradas al mismo tiempo otras cubiertas, al objeto de evitar, por ejemplo, el contacto con altas temperaturas, como durante la laminación de una máquina de embalaje retráctil. La conectividad de los productos, así como una conexión flexible en serie de sensores de seguridad y técnica de mando, permite no solo la máxima seguridad de los operarios sino también la eficiencia de la máquina de embalaje.

Ofrecemos soluciones de automatización seguras para el embalaje en el sector secundario, ya sean sensores de seguridad, microcontroles seguros o selectores de modos de funcionamiento. Confíe en nuestra elevada capacidad para orientar al cliente y nuestros conocimientos técnicos en normas. Será un placer apoyarle para afrontar sus retos.

Aumentar la seguridad en el montaje de cajas de cartón

Durante el registro óptico en el depósito o la alimentación de cartones de las formadoras de cajas, la solución certificada por TÜV SÜD para PL d / SIL 2 impide que un operador pueda acceder a la máquina a través la abertura vacía de entrada de material y resulte lesionado. Mientras exista suficiente embalaje en el depósito la abertura queda cubierta y no es posible acceder a la zona de peligro estando en marcha la instalación de embalaje. El embalaje actúa como protección natural y asegura el dispositivo protector de separación móvil. Cuando se alcanza o rebasa por defecto la cantidad mínima definida de cajas de cartón en el depósito, los dos sensores ópticos que se encargan de supervisarlo desconectan las salidas a través del microcontrol seguro PNOZmulti 2 o los relés de seguridad modulares myPNOZ. La máquina permanece parada hasta que se ha cargado el siguiente lote de embalajes.

La combinación de sensores ópticos y mando de seguridad permite a las empresas de la industria del embalaje una solución automatizada para el control seguro del suministro de cajas de cartón. Automatizan con PNOZmulti 2, cuando hay que generar la conmutación de seguridad con un software de configuración. Los relés de seguridad modulares myPNOZ se configuran mediante la secuencia del hardware. Será un placer asesorarle acerca de la solución correcta para usted.

Las ventajas:

  • Mayor productividad durante el embalaje y ahorro de costes: El embalaje actúa como protección natural y permite prescindir de vallas y similares
  • Más seguridad del personal: minimización del riesgo de accidentes mediante el uso de tecnología de control segura junto con sensores ópticos, homologado por el TÜV-SÜD
  • Integración sencilla en instalaciones de embalaje existentes, con posibilidad de reequipamiento
  • Necesidades de espacio mínimas gracias a una carcasa de sensores compacta y posibilidades de montaje individualizadas, en el lateral o encima del depósito de cartones
  • Ejecución eficiente de cambios de formato
  • Cubre aplicaciones según EN 415 para máquinas de embalaje

Ejemplos de aplicación:

Ejemplo de aplicación La solución evita el riesgo de accidente
  • La solución certificada por el TÜV SÜD para PL d / SIL 2: mayor seguridad del personal, minimización del riesgo de accidentes.
Ejemplo de aplicación Ningún peligro junto a la máquina
  • Suficientes cajas de cartón en el depósito: ¡ningún peligro!
Ejemplo de aplicación Máquina parada
  • La máquina se encuentra parada hasta que se repongan suficientes cajas de cartón.

Rápida detección de fallos y alta disponibilidad de la instalación

El uso de procesos de producción inteligentes y conectados en red puede aumentar considerablemente la productividad de su máquina de embalaje. Pero para ello deben estar disponibles automáticamente datos muy variopintos. Con nuestra solución de diagnóstico Safety Device Diagnostics puede registrar datos de diagnóstico como, p. ej., números de serie individuales, versiones, condiciones actuales y estados de error. Una detección rápida de errores garantiza tiempos de parada cortos.

Los datos de diagnóstico obtenidos pueden usarse, p. ej. para el mantenimiento preventivo y predictivo planificado (Predictive Maintenance) en el proceso de envoltura mediante máquina de embalaje retráctil.

Aplicación de film en máquinas de retractilado

Seguridad para células robotizadas

Protección de una célula de robotización

El módulo de E/S PDP67 PN con interfaz Profinet/Profisafe proporciona la seguridad cuando no se dispone de espacio para un armario de distribución, por ejemplo, en una célula de robotización. Gracias al grado de protección IP67 y la sólida carcasa de zinc resulta apropiado para su uso fuera del armario eléctrico. Transmite de manera fiable los datos de los sensores y actuadores al mando principal incluso con temperaturas de -30 °C a 70 °C.

De este modo queda garantizado que el robot pasa a un estado seguro tan pronto como un empleado accede a la máquina.

Más información sobre tecnología de embalaje

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio