Gestión de accesos "todo incluido"

Más seguridad y protección en la máquina

Durante una actualización de la maquinaria compacta Heckert se aprovechó para revisar también el concepto de operación y seguridad de Starrag Heckert. En el futuro se deberán excluir errores en el manejo y la manipulación de los sistemas de mando de las máquinas. Con esta idea en mente, el fabricante de máquinas herramienta ha querido desarrollar el clásico sistema de selección de modos de operación PITmode fusion de Pilz, un sistema que lleva mucho tiempo en funcionamiento. Producto de una estrecha colaboración, hoy se utiliza un sistema integrado de gestión de permisos de acceso para tareas de seguridad y protección. Con este sistema se pueden configurar llaves a medida con permisos de acceso y operación personalizables y a prueba de manipulación. Además, se establecen claramente los derechos de acceso a determinados datos de máquinas y proceso.

Llave para seguridad completa

Esta solución completa retrocompatible para tareas de seguridad y protección se compone de la unidad de lectura y escritura PITreader con tecnología RFID, un servidor web integrado y una unidad de evaluación segura Safe Evaluation Unit. La unidad vincula el lector, el teclado y el sistema de seguridad configurable. Junto con el elemento de mando PIT oe 4s y el interface de datos PIT oe USB de activación discriminada en función de los permisos, la solución mejorada establece nuevos estándares, sobre todo en términos de seguridad. La clave: Starrag dispone ahora de un software para PC que le permite crear cómodamente las llaves genéricas asignadas a los usuarios y asignarles códigos personales. PITmode fusion garantiza que el usuario que haya insertado su llave en una máquina podrá ejecutar exclusivamente las acciones y los accesos para los que está autorizado y permite además gestionar diferentes permisos en varias máquinas al mismo tiempo.

Las ventajas a primera vista

  • Seguridad y protección máxima en la máquina
  • Máxima flexibilidad y transparencia en la gestión de usuarios
  • La solución satisface todos los requisitos del Reglamento UE de Máquinas que entrará en vigor en 2027

Declaración del cliente

Nuestros clientes obtienen una solución de futuro consistente y única en su género para todas las tareas de seguridad y protección. PITmode fusion aporta valor añadido e influye positivamente en la productividad y la disponibilidad de la instalación.

Ulf Keiling, Senior Development Engineer en Starrag Chemnitz

Sobre Starrag GmbH

Starrag Group es un fabricante a escala mundial de máquinas herramienta de precisión y centros de mecanizado con sede central en Rorschach, Suiza. Las principales actividades abarcan el fresado, torneado, taladrado y rectificado de piezas de metal, materiales compuestos y cerámica. La marca paraguas engloba un total de once áreas empresariales y de producto, de los que forma parte la empresa Starrag Heckert, con sede en Chemnitz, Sajonia. Entre sus clientes figuran empresas del sector industrial tradicional y sectores de transporte, aviación, tecnología médica y artículos de lujo.

Nuestros productos en aplicaciones reales

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio