El ascensor de cabina autopropulsado de la empresa L-TEC GmbH de Turingia es un novedoso sistema de transporte utilizado en aplicaciones de todo el mundo: El ascensor para exterior está pensado para superar sin problemas terrenos accidentados como, por ejemplo, viviendas situadas en laderas empinadas y atracciones turísticas. Al tratarse de una máquina automática para el transporte de personas, los requisitos de seguridad son rigurosos y pueden variar en función del país de destino. Esto llevó a L-TEC a solicitar los servicios de Pilz. Como núcleo de la solución de seguridad, PNOZmulti garantiza desde el principio un viaje seguro en los mini-teleféricos de L-TEC, ofreciendo tanto normativas específicas de cada país como normativas internacionales equivalentes para automatización y seguridad, además de los componentes de seguridad correspondientes; y todo esto de la mano de un solo proveedor.
Ascensor seguro campo a través
Ascensor todoterreno para todas las situaciones
Gestión centralizada de la seguridad siempre a bordo
El ascensor autopropulsado transporta hasta 14 personas y su diseño respetuoso con la naturaleza armoniza con los valores paisajísticos. Lo más destacado: Un sistema hidráulico de ajuste de nivel mantiene el suelo de la cabina en todo momento en posición horizontal durante el trayecto; el ascensor exterior puede salvar así pendientes de hasta 45º de inclinación y llegar a un número prácticamente ilimitado de estaciones. En consecuencia, el ascensor debe cumplir numerosos criterios de seguridad por lo que respecta al sistema de frenos, a la regulación de velocidad y a la operación de cierre de la puertas automáticas. Para garantizar el cumplimiento de estos requisitos de seguridad, la cabina lleva un conjunto de componentes de seguridad Pilz que se encargan de la supervisión de parada de emergencia y la supervisión de fin de carrera de puertas, posiciones, parada y conmutación de modo de operación durante el funcionamiento. El accionamiento, el control y todos los componentes asociados están a bordo de la cabina, incluido PNOZmulti: la gestión centralizada de la seguridad corre por cuenta de este microcontrol seguro de eficacia más que probada a nivel internacional – también en Malasia.
Las ventajas a primera vista
- PNOZmulti: arquitectura de seguridad flexible y transferible para aplicación específica en proyectos
- Manejo sencillo gracias a PNOZmulti Configurator
- Experiencia y asesoramiento de un solo proveedor para "ascensores seguros" en todo el mundo
Declaración del cliente
Sea cual sea el país de destino o el número de paradas que tenga el trayecto: PNOZmulti pone, con su estructura modular, flexible y transferible, los cimientos de la arquitectura de seguridad. Podemos implementar de forma rápida y sencilla cualquier proyecto de aplicación, por específico que sea, y dejar el ascensor exterior listo para funcionar en el menor tiempo posible.
Gracias a L-TEC
La empresa L-TEC GmbH, con sede en Weira, Turingia, es experta en ascensores para exterior. La gama de sistemas elevadores abarca modelos de cabina con capacidad desde 4 hasta 14 personas. Esta solución de transporte escalable proporciona acceso sin barreras en diferentes aplicaciones, también en terrenos accidentados. Frank Scholz, Director general y padre de la idea, desarrolló el primer prototipo en 2009. Actualmente, L-TEC distribuye y vende ascensores en Alemania, Europa y Asia.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]