Retrofit de prensas como marca el manual

Convertir lo antiguo en eficiente aumentando la productividad

La empresa Grass GmbH, fabricante global de sistemas de movimiento – como guías telescópicas, entre otros – necesitaba actualizar la seguridad de una línea de prensado completa para la transformación de acero en su planta de Salzburgo. Las prensas ocupan un lugar especial por lo que respecta a los requisitos de seguridad exigidos por la normativa: por esta razón, se buscaba un socio que fuera capaz de modernizar unas instalaciones "algo" antiguas con tecnologías de control y de seguridad exigidas según la normativa. La empresa de Salzburgo encontró en Pilz Österreich a un experto capaz de realizar esta tarea como marca el manual. Los actores principales encargados de la seguridad son hoy el microcontrol PNOZmulti 2 y el sistema de automatización PSS 4000; los sensores seguros PSEN y la unidad de mando PITgatebox complementan el paquete para lograr una línea de prensado completamente segura.

Actualización de la seguridad en y alrededor de una prensa

El objetivo era aumentar la estabilidad del proceso de transformación de acero de la línea de prensas. El retrofit de las tres partes de la máquina, la bobinadora y el enderezador, la perfiladora y la troqueladora automática, iba a consistir, entre otras cosas, en la renovación completa del armario de distribución y del panel de mandos. La técnica de seguridad de la perfiladora se modernizó con el microcontrol PNOZmulti 2 con módulos de control seguro de prensas, mientras que para la automatización estándar se integró el sistema de automatización PSS 4000 principal, además de nuevos interruptores de tracción por cable y del interruptores de seguridad PSENcode para la supervisión de posición. La bobinadora con enderezadora está protegida ahora por el dispositivo de bloqueo de seguridad PSENmlock y la unidad de mando PITgatebox se encarga de la gestión segura de la máquina y la puerta protectora. En las zonas que requerían una mejora de la seguridad sin barreras físicas se instalaron barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II para protección de dedos, manos y cuerpo como complemento a las existentes. Como resultado de la reconversión se entregó una línea de prensa lista para la producción.

Las ventajas a primera vista

  • Mayor productividad de la línea de prensado gracias a la reducción de tiempos de ciclo de 3,5 a 3 segundos
  • Máximo nivel de seguridad según el estado actual de la técnica de control y seguridad conforme a la normativa EN ISO 13849-1
  • Retrofit de prensa con un solo proveedor para todas las partes de la línea de prensas

Declaración del cliente

"Si tuviéramos que realizar otra transformación de este tipo y teniendo en cuenta la experiencia adquirida, sabríamos exactamente a quién dirigirnos. Y es que el proceso entero se desarrolló como lo marca el manual: desde el cumplimiento de los plazos o el asesoramiento imparcial en cuanto a fabricantes hasta el procedimiento de evaluación de la conformidad – todo ha funcionado con absoluta perfección."

Andreas Huber, Director de mantenimiento en Grass GmbH

Sobre Grass GmbH

El grupo austríaco Grass tiene 1890 empleados distribuidos en siete plantas de producción en Europa y América y catorce sucursales de venta internacionales y es líder mundial en sistemas de movimiento para la industria del mueble. Como socio de desarrollo y proveedor de sistemas, este actor global proporciona desde hace más de 70 años productos y soluciones innovadoras bajo el lema "Moved by Grass". La gama abarca cajones, guías, bisagras, compuertas, organizadores interiores y sistemas de apertura, entre otros, para la apertura sin tiradores.

Nuestros productos en aplicaciones reales

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio