Unidad de pulsadores PITgatebox

Uso sencillo del sistema de protección de puertas

Unidad de pulsadores PITgatebox

Con la unidad de pulsadores PITgatebox se controlan de forma sencilla y flexible interruptores y sistemas de protección de puertas. La integración de PITreader añade un factor de seguridad adicional: la autenticación del usuario. Gracias a ello es posible verificar autorizaciones de usuario antes de usar la puerta con el transpondedor RFID. De este modo se asegura que solo accederá a la instalación el personal con la cualificación y autorización adecuada.

Comandos como la activación, la parada o el acuse de la máquina no serán ejecutables hasta superar el paso de autenticación. En consecuencia, la máquina está óptimamente protegida frente a errores de uso e incluso manipulación. El diseño estrecho de la robusta unidad de mando facilita su montaje en sistemas de perfiles estandarizados del mercado.

Especialmente en combinación con los sistemas de protección de puertas seguros PSENmlock y PSENslock, todo del mismo proveedor, PITgatebox se convierte en una solución de protección de puertas modular a medida - con autenticación integrada en caso necesario.

Unidad de pulsadores PITgatebox con PITreader card unit – unidad de mando con sistema de autorización de acceso

Los trabajadores se autentican en la PITgatebox con PITreader card unit integrado usando tarjetas RFID personales. De este modo se garantiza que solo el personal autorizado podrá acceder a la instalación y ejecutar comandos como la activación, la parada o el acuse de la máquina.

La autorización de acceso se obtiene por medio de las tarjetas transpondedoras personalizables PITreader. También sirven las tarjetas RFID-compatibles de la propia empresa y se pueden seguir usando las conocidas PITreader keys. El estrecho diseño de la robusta unidad de mando, que comparte con todas las versiones de PITgatebox, simplifica su montaje en los sistemas de perfiles estandarizados del mercado. 

Unidad de pulsadores PITgatebox con PITreader card unit – unidad de mando con sistema de autorización de acceso

Ventajas de la unidad de mando PITgatebox a primera vista

  • Uso sencillo en consonancia con diseño y fabricación de alta calidad
  • PITreader con llave RFID para la activación de PITgatebox
  • Carcasa de fundición inyectada de cinc de alta calidad, con IP65 y resistencia elevada a golpes, vibraciones y colisiones
  • La carcasa estrecha requiere poco espacio de instalación y se monta en sistemas de perfiles de aluminio estandarizados
  • Montaje flexible por medio de ángulos de montaje giratorios integrados
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de cableado gracias a la conexión M12 de 12 polos

Uso y aplicaciones de la unidad de pulsadores

  • Uso de la unidad de pulsador es para controlar máquinas (p. ej., prensas) e instalaciones
  • Diversidad de combinaciones con sistemas de protección de puertas como PSENmlock o PSENslock, p. ej., en puertas correderas y de vaivén
  • Ejecución de comandos en la construcción de máquinas e instalaciones, como activación, parada o acuse de la instalación

Nuestra gama de productos:

Unidad de pulsadores PITgatebox

La unidad de pulsadores PITgatebox permite el control sencillo y flexible de interruptores y sistemas de protección de puertas y controlar además comandos como la activación, la parada o el acuse de la máquina o instalación.

Accesorios para la unidad de pulsadores PITgatebox

Aquí encontrará nuestros accesorios y recambios para la unidad de pulsadores PITgatebox.

Unidad de pulsadores PITgatebox con PITreader

Unidad de mando con sistema de autorización de acceso para el control de interruptores y sistemas de protección de puertas.
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio