Los Ehrlich Brothers asombran y cautivan asiduamente con ilusiones fascinantes al público que acude a sus espectáculos. La sincronía entre la magia y la técnica debe ser absoluta y todos los procesos han de funcionar de manera excepcionalmente segura. En la zona de actuación, las barreras fotoeléctricas de seguridad flexibles PSENopt II tipo 3 de Pilz se encargan de controlar el apartado técnico para la supervisión segura de la cámara motorizada que recorre el borde del escenario.
Barreras fotoeléctricas de seguridad para una aplicación mágica: ¡a escena!
Acceso seguro al contrafoso
La cámara está montada sobre un carro que cruza a toda velocidad el acceso al contrafoso en la parte baja del escenario. Hasta la fecha, unas luminarias destellantes avisaban cuando se aproximaba la cámara deslizante. El objetivo era optimizar este sistema para aumentar la seguridad de los tramoyistas y excluir cualquier posibilidad de manipulación. Hoy se encargan de asegurar esta zona las barreras fotoeléctricas de seguridad Pilz PSENopt II tipo 3 con nivel de resolución de manos. Si una persona introduce la mano o atraviesa el primer par de barreras fotoeléctricas mientras la cámara se está desplazando, el carro se para inmediatamente. La zona es acusada automáticamente y queda habilitada de nuevo para la cámara deslizante cuando la persona ha atravesado la segunda barrera fotoeléctrica de seguridad. Gracias a esta adaptación, los Ehrlich Brothers pueden concentrarse ahora totalmente en la escenificación de su espectáculo, camino de la ilusión perfecta.
Las ventajas a primera vista:
- La barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II tipo 3 está diseñada para aplicaciones hasta PL d
- El tiempo de reacción de las barreras fotoeléctricas de seguridad permite minimizar las distancias a la zona peligrosa
- Seguridad y fiabilidad también durante las operaciones de montaje y desmontaje de la escenotécnia
Sobre Ehrlich Entertainment GmbH & Co.KG
Los ilusionistas "Ehrlich Brothers" forman parte de la empresa Ehrlich Entertainment GmbH & Co. KG fundada en 2005. La empresa, con sede en Bünde, cerca de Bielefeld, se encarga de organizar las giras de los magos y de velar por el correcto desarrollo de sus actuaciones.
"En nuestro sector apostamos por contactos directos, procesos de decisión rápidos y un servicio de confianza. Un producto de primera clase y una solución hecha a medida de nuestras necesidades fueron suficientes para convencernos de que con Pilz habíamos elegido socio perfecto"
El producto en la aplicación:
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]