La empresa austriaca SRW Automation & Services GmbH resuelve mediante la nueva generación de dispositivos de protección PSENopt II de Pilz, que actúan sin contacto, todo un conjunto de tareas de automatización y seguridad en torno a aplicaciones robotizadas, automatismos de mesa giratoria, así como de suministro y recogida. El aspecto decisivo para la utilización de la barrera fotoeléctrica de seguridad fue su gran solidez y los tiempos de reacción rápidos. Había una ventaja adicional: se requerían barreras fotoeléctricas de tipo 3, y la única empresa que las tiene en su gama de barreras es Pilz.
Procesos seguros con barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II
Solución de seguridad con rapidez de reacción y la máxima flexibilidad
SRW optó por una solución de seguridad sin barreras de Pilz para dos instalaciones diferentes: en una instalación de llenado de cartonaje, que arma cajas de cartón suministradas mediante una cinta de transporte y seguidamente las apila mediante un robot en el recipiente de transporte, las barreras fotoeléctricas PSENopt II garantizan todo el proceso. Permiten realizar la carga y la descarga de manera flexible, sin afectar al proceso de producción. Las PSENopt II también se utilizan en una célula de montaje, en la que primero se equipan los componentes y luego se comprimen sobre una tarjeta impresa. En este caso se encargan de excluir cualquier peligro por culpa de los robots de 6 ejes integrados en la célula o por la servoprensa o la mesa giratoria móvil.
Para ambas aplicaciones SRW fue igualmente determinante que PSENopt II aportara la mayor flexibilidad posible durante el suministro y la recogida de las piezas, así como durante su manipulación. A eso había que añadir el requisito de implantar una solución de modelo económica, requisito que cumplían las barreras fotoeléctricas de tipo 3. Finalmente, para SRW resultaba prioritario contar con una solución completa de seguridad disponible y de alta calidad, con características de diagnóstico y mantenimiento intuitivas.
"Nos decantamos por las nuevas barreras fotoeléctricas PSENopt II de Pilz, ya que son las únicas que cumplen la categoría 3, y gracias al montaje rápido y sencillo reducen la fase de instalación y puesta en funcionamiento y se ajustan a la casi totalidad de nuestras problemáticas".
Ventajas y usos de la solución:
- Las aplicaciones PL (d) mediante barreras fotoeléctricas de seguridad de tipo 3 resultan fáciles de implantar
- Especialmente robustas e insensibles a golpes, colisiones y vibraciones (hasta 50 g)
- Montaje sencillo para ambas aplicaciones
- Tiempos de reacción extremadamente rápidos
Acerca de SRW Automation & Service
La empresa austriaca de integración de sistemas aporta innovadoras soluciones llave en mano en el área de la compleja tecnología robótica, la concatenación de instalaciones, así como la construcción de máquinas especiales. La empresa diseña, desarrolla y construye controles e instalaciones conforme a los deseos del cliente. La competencia especial de SRW reside en la planificación, integración y concatenación de componentes individuales.
El producto en la aplicación:
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]