text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
  • 3
73 productos encontrados
PSEN op Bracket
630324
GTIN: 4046548002010
Soporte para PSEN op1.1 / 1.2, reflector.

Bajo pedido
PSEN op Reflector
630323
GTIN: 4046548002027
Reflector para PSEN op3.3.

Bajo pedido
PSEN op Bracket kit
630325
GTIN: 4046548002003
Soporte angular para PSENopt.

Bajo pedido
PSEN op Bracket kit antivibration
630327
GTIN: 4046548001983
Soporte angular con amortiguador de caucho para PSENopt.

Bajo pedido
PSEN op Bracket kit adjustable
630326
GTIN: 4046548001990
Soporte angular ajustable para PSENopt.

Bajo pedido
PSEN op Testpiece H 30mm
630346
GTIN: 4046548001839
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 30 mm,protección de manos.

Bajo pedido
PSEN op Testpiece F 14mm
630345
GTIN: 4046548001846
Varilla de control para verificar el funcionamiento, diámetro 14 mm,protección de los dedos.

Bajo pedido
Laser pointer for PSEN 4/2
630340
GTIN: 4046548001884
Auxiliar de alineación láser.

Bajo pedido
PSEN 2S/4S bracket
630712
GTIN: 4046548057492
Ángulo de montaje para PSEN op2S / 4S, VPE = 2 unidades.

Bajo pedido
PSEN op bracket turnable (kit)
630772
GTIN: 4046548062939
Ángulo de montaje para PSEN op4F/H.../1 y PSEN op2H.../1, versión giratoria, VPE= 4 unidades.

Bajo pedido
PSEN op Mirror-090/1
630902
GTIN: 4046548068542
Espejo deflector de 80 mm de ancho y 90 cm de longitud. Funciona contodas las barreras fotoeléctricas de seguridad de la serie PSENopt < 90 cm. Parael montaje directo en la máquina se necesitan además ángulos de montaje "PSEN op Mirror BracketKit/1"; para el montaje en "PSEN op Protective", se precisan ángulos de montaje "PSEN op Protective Bracket Mirror/1".

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-135/1
630918
GTIN: 4046548068634
5 placas PMMA Altuglas de 135 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla frontal de una barrera fotoeléctrica de seguridad de la serie "PSEN op.../1" frente apolvo, virutas y chispas. Se necesitan dos "PSENop Lens Shield" para proteger una parejade barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-120/1
630917
GTIN: 4046548068627
5 placas PMMA Altuglas de 120 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla frontal de una barrera fotoeléctrica de seguridad de la serie "PSEN op.../1" frente apolvo, virutas y chispas. Se necesitan dos "PSENop Lens Shield" para proteger una parejade barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-150/1
630919
GTIN: 4046548068641
5 placas PMMA Altuglas de 150 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla frontal de una barrera fotoeléctrica de seguridad de la serie "PSEN op.../1" frente apolvo, virutas y chispas. Se necesitan dos "PSENop Lens Shield" para proteger una parejade barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PSEN op67-69K-075/1
630934
GTIN: 4046548068764
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica de seguridad de 75 cm de longitud de la serie "PSEN op.../1". El gradode protección IP aumenta de IP65 a IP67 y de IP68 a IP69K. La membrana Gore-Tex de las tapas impide que entre suciedad y agua y se produzca condensación en el interior. El cable de conexión de labarrera fotoeléctrica de seguridad atraviesa un prensaestopas PG M16 e impide la entrada de suciedad y agua.

Bajo pedido
PSEN op67-69K-090/1
630935
GTIN: 4046548068771
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica de seguridad de 90 cm de longitud de la serie "PSEN op.../1". El gradode protección IP aumenta de IP65 a IP67 y de IP68 a IP69K. La membrana Gore-Tex de las tapas impide que entre suciedad y agua y se produzca condensación en el interior. El cable de conexión de labarrera fotoeléctrica de seguridad atraviesa un prensaestopas PG M16 e impide la entrada de suciedad y agua.

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-3-080
630923
GTIN: 4046548068689
5 placas PMMA Altuglas de 80 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla frontal de una barrera fotoeléctrica de seguridad "PSEN op...B-3-080" frente a polvo,virutas y chispas. Se necesitan dos "PSENop Lens Shield" para proteger una parejade barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
PSEN op67-69K-060/1
630933
GTIN: 4046548068757
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica de seguridad de 60 cm de longitud de la serie "PSEN op.../1". El gradode protección IP aumenta de IP65 a IP67 y de IP68 a IP69K. La membrana Gore-Tex de las tapas impide que entre suciedad y agua y se produzca condensación en el interior. El cable de conexión de labarrera fotoeléctrica de seguridad atraviesa un prensaestopas PG M16 e impide la entrada de suciedad y agua.

Bajo pedido
PSEN op67-69K-045/1
630932
GTIN: 4046548068740
Tubo acrílico PMMA para sellado y protección de una barrerafotoeléctrica de seguridad de 45 cm de longitud de la serie "PSEN op.../1". El gradode protección IP aumenta de IP65 a IP67 y de IP68 a IP69K. La membrana Gore-Tex de las tapas impide que entre suciedad y agua y se produzca condensación en el interior. El cable de conexión de labarrera fotoeléctrica de seguridad atraviesa un prensaestopas PG M16 e impide la entrada de suciedad y agua.

Bajo pedido
PSEN op Lens Shield-015/1
630910
GTIN: 4046548068559
5 placas PMMA Altuglas de 15 cm de longitud con los ángulos de fijación correspondientes para proteger la pantalla frontal de una barrera fotoeléctrica de seguridad de la serie "PSEN op.../1" frente apolvo, virutas y chispas. Se necesitan dos "PSENop Lens Shield" para proteger una parejade barreras fotoeléctricas de seguridad.

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto