Escáner láser de seguridad PSENscan

Supervisión productiva de superficies, ahora también en serie.

Escáner láser de seguridad PSENscan

El escáner láser de seguridad PSENscan ejecuta la supervisión bidimensional de superficies con un ángulo de apertura de 275 grados y un alcance del campo de protección de hasta 5,5 metros. La libre configuración de los campos de advertencia y de protección y la adaptación al espacio disponible favorecen la integración óptima del escáner láser en todo tipo de aplicaciones. El escáner láser de seguridad es idóneo sobre todo para la protección estacionaria y móvil de zonas y la supervisión de accesos.

PSENscan Configurator permite la configuración rápida y sencilla de todos los parámetros necesarios para el funcionamiento de su escáner láser de seguridad PSENscan.

En combinación con los microcontroles configurables PNOZmulti o los controles PSSuniversal se obtiene una solución completa y económica de un único proveedor.

Encontrará accesorios de cableado, conectores y adaptadores en el área Sistemas de conexión

Todo bajo control: ventajas del escáner láser de seguridad PSENscan

  • Integración sencilla mediante una carcasa compacta y la libre configuración de los campos de advertencia y protección
  • Supervisión simultánea de hasta tres zonas separadas y ajuste de hasta 70 configuraciones conmutables
  • Conexión serie de hasta 4 escáneres
  • Display de operador integrado para consulta directa de información
Escáner láser de seguridad PSENscan en serie
  • Potencial de ahorro de trabajo de cableado gracias a la variante Master Encoder
  • Manejo sencillo y flexible gracias a la elevada resolución de 30, 40, 50, 70 y 150 mm
  • Alta disponibilidad gracias a los numerosos accesorios como, p. ej., el módulo de cabecera y memoria extraíble
  • Preparado para numerosas aplicaciones gracias al amplio rango de temperaturas ambiente (de -10 a + 50 °C)

Características del escáner láser de seguridad

Ángulo de apertura del escáner láser de seguridad
  • Conformidad y homologación según UNE-EN/IEC 61496-1 (tipo 3), UNE-EN ISO 13849-1 (PL d/cat. 3) y IEC 61508 (SIL 2)
  • Ángulo de apertura: 275 grados
  • Alcance: 3 o 5,5 m zona de seguridad, 40 m zona de advertencia
  • Tiempo de reacción: 62 ms
  • Grado de protección: IP65
  • Configuración sencilla con el PSENscan Configurator
  • Otras funciones para la variante Light, Master y Suscriber: Muting, EDM, Override
  • Otras funciones para la variante Master: Rearranque según UNE-EN ISO 61496-3, aplicaciones verticales

Nuevas variantes del escáner láser de seguridad PSENscan para la supervisión productiva de superficies

Nuevas variantes del escáner láser de seguridad PSENscan

Nuevas variantes del escáner láser de seguridad PSENscan para mejorar aún más la productividad de la supervisión segura de superficies: las variantes de 17 polos y la variante ME (Master Encoder) de PSENscan aportan entradas y salidas digitales adicionales que permiten realizar hasta 70 configuraciones conmutables y supervisar hasta tres zonas de seguridad separadas al mismo tiempo.

La evaluación rápida y directa de las entradas del encóder en el escáner láser consigue reducir considerablemente el trabajo y los costes asociados al cableado. Los PSENscan se distinguen además por una elevada resolución y resistencia a factores térmicos externos que les confiere gran flexibilidad y polivalencia, tanto para zonas de peligro estacionarias como móviles, p. ej., en vehículos de guiado automático. Una serie de accesorios nuevos, como el módulo de cabecera y de memoria extraíble, agilizan la puesta en marcha y minimizan los tiempos improductivos.

Protección óptima de zonas de peligro con escáneres láser de seguridad

Protección estacionaria de zonas de peligro

Protección de zonas de peligro estacionarias

Los escáneres láser de seguridad PSENscan detectan si una persona se aproxima al área de un movimiento peligroso. La entrada en el campo de advertencia provoca el frenado controlado del movimiento peligroso y la parada completa en caso de entrar en el campo de protección.

Protección de acceso por detrás

Protección de acceso por detrás

En zonas de peligro con mala visibilidad, los escáneres láser de seguridad PSENscan detectan dónde hay personas en cada momento. Con ello evitan de forma efectiva el rearranque del movimiento peligroso.

Protección de acceso

Protección de acceso

Los escáneres láser de seguridad PSENscan protegen óptimamente los accesos a las zonas de peligro contra la entrada del personal. Gracias a las entradas muting integradas, sirven también para aplicaciones en las que se introduce y retira simultáneamente material.

Protección y navegación dinámica de vehículos de guiado automático (AGV)

Para evitar que las personas y los objetos sufran daños se requiere un sistema de protección fiable de vehículos de guiado automático (AGV, por su sigla en inglés). El escáner láser de seguridad PSENscan detecta si hay objetos en el trayecto del vehículo y proporciona la máxima seguridad, incluso con velocidades elevadas, sin causar mermas de la productividad.

PSENscan soporta además, gracias al paquete ROS (Robot Operation System), la navegación dinámica de AGV y abre así nuevas posibilidades en el ámbito de la logística de fabricación. Es posible integrar varios escáneres láser de seguridad de manera sencilla y sin programación adicional en entornos ROS existentes.

Detección de objetos en el recorrido

Protección completa

Solo dos escáneres láser de seguridad son suficientes para proteger completamente un AGV. Los escáneres láser de seguridad 2D detectan si hay objetos en el trayecto del vehículo y se encargan de frenar a tiempo el AGV.

Desplazamiento seguro en curvas

Desplazamiento en curva seguro

Además pueden configurarse diferentes campos de advertencia y de protección para garantizar la seguridad de desplazamiento también en curvas. En función de la posición actual del trayecto, se cambia al campo de advertencia o protección correspondiente.

Medición de distancias

Entorno bajo control

Los escáneres láser de seguridad PSENscan miden la distancia de objetos en su entorno. Esta información puede utilizarse para la navegación directa de los sistemas de transporte sin conductor.

Paquetes ROS para la navegación de AGV

Con nuestros paquetes ROS (Robot Operation System), el escáner láser de seguridad PSENscan soporta tanto la supervisión productiva de superficies como también la navegación dinámica de vehículos autónomos (AGV): todos los datos necesarios para la navegación llegan en formato ROS compatible y no requieren programación complementaria. Con ellos puede confeccionarse, por ejemplo, un algoritmo SLAM (Simultaneous Localisation and Mapping). De este modo se crean planos para la navegación dinámica que el AGV puede utilizar para sortear obstáculos. El usuario se beneficia de una implementación más dinámica y segura de aplicaciones móviles en entornos de producción.

Las aplicaciones con el escáner láser de seguridad PSENscan ofrecen numerosas posibilidades de ajuste para tareas específicas del cliente. La transmisión simple de datos básicos originales del escáner (datos de medición) permite realizar además numerosas aplicaciones adicionales en entornos robóticos. Los paquetes Pilz ROS cumplen los requisitos industriales del consorcio ROS-Industrial y son desarrollados y verificados conforme a los estándares de Pilz. Una ventaja a la hora de agilizar la implementación de nuevas características de software.

Más información sobre los módulos Pilz ROS

Paquetes ROS para la navegación de AGV

Con objeto de simplificar la integración, nuestros paquetes ROS pueden ser instalados directamente desde ROS. Los paquetes están disponibles además como código fuente en GitHub.

Descargar PSENscan

 

 

Solución flexible para cada aplicación

Los escáneres láser de seguridad PSENscan garantizan la supervisión productiva de superficies de la aplicación, ya sean como montaje individual, conectados en serie o también en caso de sustitución de un equipo.

Supervisión de hasta 3 zonas de seguridad

Supervisión simultánea de hasta 3 zonas de seguridad

Con PSENscan pueden supervisarse hasta tres zonas de seguridad de forma simultánea e independiente entre ellas. Se para solo la parte de la instalación a la que accede un operador. De este modo es posible optimizar las distancias de seguridad de las instalaciones. Consecuencia: la productividad y ergonomía de la instalación aumentan al tiempo que se optimiza la seguridad.

Configuración sencilla mediante conexión serie

Configuración sencilla gracias a la conexión serie

Los escáneres láser de seguridad pueden conectarse en serie eficientemente y ponerse en funcionamiento de forma sencilla mediante un software de configuración. Pueden conectarse hasta 3 variantes Subscriber por Master.

Alta disponibilidad mediante Fast Replacement

Alta disponibilidad gracias a Fast Replacement

Los escáneres láser de seguridad PSENscan disponen de un módulo de memoria intercambiable. Si hubiera que sustituir un escáner dañado por otro escáner láser (mismo modelo), la configuración puede transferirse directamente al dispositivo nuevo.

Aplicaciones sectoriales del escáner láser de seguridad

Nuestra gama de productos: Escáner láser de seguridad PSENscan

Escáner láser de seguridad PSENscan

El escáner láser de seguridad PSENscan sirve para la supervisión bidimensional de superficies con un ángulo de apertura de 275 grados y un alcance del campo de protección de hasta 5,5 metros.

Accesorios PSENscan

Diseñados a medida del escáner láser PSENscan: accesorios compatibles para un montaje fácil y rápido.