PSENscan Tools

Configuración sencilla de escáneres láser de seguridad PSENscan

PSENscan Configurator con ordenador portátil

Todos los parámetros relevantes para el funcionamiento del escáner láser PSENscan se establecen de manera fácil y rápida en el PC con el PSENscan Configurator.

PSENscan Configurator permite crear una imagen en directo del entorno para realizar una configuración local sencilla. La imagen del entorno puede visualizarse en el Configurator, que permite adaptar la configuración de las zonas.

PSENscan Configurator mejora además el diagnóstico a través de la indicación del estado de los escáneres y de las E/S.

Ventajas del PSENscan Configurator

  • Configuración local sencilla mediante la captura de una imagen de entorno
  • Configuración de E/S intuitiva por asignación de colores de los conductores
  • Diagnóstico sencillo a través de visualización de estado de escáner y de E/S
  • Configuración y diagnóstico sencillo por seguimiento en pantalla (imagen en directo)
  • Guía intuitiva del usuario para la creación de nuevas configuraciones
Imagen en directo PSENscan Configurator

PSENscan Configurator encuentra aplicación en muchos sectores

Configuración sencilla de escáneres láser de seguridad PSENscan

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio