En aplicaciones que requieren distancias de seguridad muy cortas se utilizan las cortinas fotoeléctricas de seguridad Pilz PSENopt y PSENopt II. Gracias a sus tiempos de respuesta cortos, son idóneas para aplicaciones con protección de los dedos y se pueden posicionar junto a la zona peligrosa. La elevada resolución del sensor le permite detectar los dedos y activar inmediatamente una orden de desconexión segura. Todo ello permite situar la cortina fotoeléctrica de seguridad muy cerca de la zona peligrosa. Idóneo en aplicaciones con zonas de intervención abiertas o en las que se trabaja directamente junto a la zona peligrosa.
Junto con el microcontrol Pilz PNOZmulti 2 se obtiene una solución completa, eficaz y segura para la aplicación que incluye desde sensores y el control hasta la evaluación de riesgos y la declaración de conformidad.