Primer IO-Link Safety Master certificado por TÜV
6 nov 2025
IO-Link Safety Master PDP67
El desarrollo de la tecnología IO-Link hace posible una comunicación sin fisuras desde el nivel de control hasta la integración de sensores y actuadores relativos a la seguridad. El IO-Link Safety Master PDP67 de Pilz es un dispositivo todoterreno que ofrece numerosas opciones para conectar una amplia gama de dispositivos, entre ellos IO-Link e IO-Link Safety, señales de entrada y salida seguras, así como señales estándar. Amplía además las funciones de un IO-Link-Master convencional con la opción de comunicación segura en el ámbito de la seguridad funcional. El IO-Link Safety Master es el interface descentralizado con el sistema de seguridad configurable principal y gestiona la conexión punto a punto hasta el nivel de campo. El módulo cuenta además con puertos configurables que pueden utilizarse para procesar señales de entrada y salida seguras.
Ventajas a primera vista:
- Máxima flexibilidad mediante opciones de conexión adecuadas para IO-Link, IO-Link Safety, señales de entrada y salida seguras, señales estándar, OSSD
- Entradas/salidas seguras de configuración universal
- Instalación descentralizada de dispositivos digitales de seguridad en el campo
- Instalación en casi cualquier lugar gracias a carcasa compacta y robusta
- Apto hasta el grado de protección IP67/IP69K
- Reducción del volumen de cableado mediante plug-and-play con conectores M12 normalizados
- Configuración sencilla con eficaces herramientas PILZ
- WebServer integrado para diagnóstico de errores rápido
Características:
- 4 puertos IO-Link Safety
- 4 puertos con dos entradas o salidas digitales seguras configurables cada uno
- Profinet / Profisafe Device
- Interface: puertos M12, 5 pines
- Clase de protección: IP67/ IP69K
- Carcasa metálica de fundición inyectada de cinc
- Temperatura ambiental de -30 °C a +70 °C
- Seguridad funcional: PLe / SIL3
- Aplicación hasta 5.000 m de altitud
El sistema IO-Link Safety de Pilz
Además de IO-Link Safety Master, Pilz ofrece para IO-Link Safety un sistema consistente compuesto por Master, dispositivos de campo, sensores de seguridad y cables y herramientas de configuración adecuados. Un paquete completo que simplifica y agiliza la integración de la tecnología IO-Link Safety en máquinas e instalaciones. El sistema completo de Pilz sin intermediarios - seguro y fiable.
IO-Link Safety - comunicación segura hasta el nivel de campo
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]