Motion Monitoring seguro con los microcontroles PNOZmulti 2

Supervisión segura de los accionamientos

Microcontroles PNOZmulti 2

Los módulos Motion-Monitoring seguros para los sistemas de control configurables PNOZmulti 2 están diseñados para la supervisión segura de los accionamientos. Los módulos de ampliación supervisan uno o dos ejes junto con un dispositivo base PNOZ m B0 o PNOZ m B1. Los módulos Motion Monitoring seguros para PNOZmulti 2 se configuran fácilmente con la herramienta de software PNOZmulti Configurator. En la herramienta se configura también un programa de módulo independiente (mIQ) que se ejecutará directamente en el módulo Motion Monitoring. Las ventajas para el usuario son importantes: Permite la configuración detallada de varios rangos de supervisión, por ejemplo, velocidad o revoluciones, que después se ejecutarán a nivel local en el módulo de ampliación. El usuario dispone así de más flexibilidad. Existen además cómodas opciones de diagnóstico y numerosas variantes de buses de campo y de comunicación.

A través de un interface industrial caracterizado por una vida útil especialmente larga pueden conectarse todos los encóders incrementales corrientes mediante cables de conexión específicos para accionamientos.

Sus ventajas

  • Realización de funciones de seguridad conforme a EN 61800-5-2 (para accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable)
  • Máxima flexibilidad gracias a la nueva técnica de programa de módulo (mIQ): configuración sencilla como de costumbre en el PNOZmulti Configurator.
  • Tiempos de reacción más cortos: menos carga para el dispositivo base.
  • Máxima seguridad: configuración sencilla de las funciones mediante módulos de software certificados en el PNOZmulti Configurator.
  • Alta disponibilidad: numerosas funciones Motion Monitoring.
  • Máquinas e instalaciones productivas: con PNOZmulti se reducen los costes conservando la máxima seguridad.
  • Conexión a todos los encóders incrementales corrientes vía interface industrial Mini I/O.

Características de los módulos Motion Monitoring

Características de los módulos Motion Monitoring
  • Para la conexión a un dispositivo base (PNOZ m B1 o PNOZ m B0) del sistema de control configurable PNOZmulti 2
  • Configurable en PNOZmulti Configurator
  • Supervisión de 1 eje (PNOZ m EF 1MM) o 2 ejes independientes (PNOZ m EF 2MM)
  • Captura de valores de medida mediante interruptor de proximidad y encóder

Funciones de supervisión:

- Tensión analógica (pista S)

Las funciones de seguridad se realizan de forma rápida y sencilla con los diferentes bloques de la herramienta de software PNOZmulti Configurator.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio