Parada de servicio segura – Safe Operating Stop (SOS)

La función de movimiento "Parada de servicio segura" (SOS - Safe Operating Stop) según UNE-EN 61800-5-2 supervisa la posición de parada alcanzada por un eje e impide que se salga de una ventana de posición definida manteniendo activa la regulación del accionamiento. Dependen de la configuración, el rango de supervisión puede cubrir la supervisión de parada o la supervisión de una ventana de posición. Las funciones de regulación del accionamiento se conservan íntegramente. Al salir de la ventana de posición supervisada se produce la desconexión segura del accionamiento para la protección de personas y máquinas.

En la práctica, la parada de servicio segura (SOS – Safe Operating Stop) se utiliza en máquinas o partes de máquinas que han de estar paradas o encontrarse en una ventana de posición definida al cambiar la herramienta de la máquina.

La función de seguridad se cumple también con el supervisor de revoluciones PNOZ s30.

SOS - Safe Operating Stop = Parada de servicio segura
Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio