Fotocélulas

¿Qué es una fotocélula?

Imagen tridimensional de las fotocélulas

Una fotocélula, o sensor óptico, es un sofisticado dispositivo que se utiliza para la detección de objetos sin mediar contacto. Utilizan haces de luz reflejados por el material para detectar un objeto. De este modo se consigue la detección fiable y exacta de distintos materiales y superficies. Los sensores ópticos no ejecutan funciones de seguridad. 

¿En qué se diferencia de una barrera fotoeléctrica normal?

Una barrera fotoeléctrica de seguridad detecta un objeto solo cuando interrumpe los haces de luz. Una fotocélula, en cambio, captura la luz reflejada para detectar la presencia de un objeto.

¿Para qué sirve una fotocélula?

Se utiliza para supervisar procesos, optimizar el flujo de trabajo y garantizar la seguridad en el lugar de trabajo. Las fotocélulas se utilizan en muchas aplicaciones, especialmente en el sector de la automatización industrial. Mejoran la eficacia de control de máquinas e instalaciones al proporcionar información precisa sobre la posición y el estado de los objetos.

¿Qué tipos de fotocélulas existen?

Fotocélulas de reflexión: este tipo de fotocélula utiliza un objeto reflectante para reflejar la luz hacia la fuente luminosa. Si el haz de luz es bloqueado por un objeto, la fotocélula detecta que no llega la luz reflejada y emite la correspondiente señal.

Fotocélulas de luz transmitida: este tipo de fotocélula utiliza una tecnología de transmisión basada en la luz que atraviesa el objeto para detectar. El detector captura la reducción o falta de flujo luminoso y emite la señal correspondiente.

Fotocélulas de fibra óptica: estas fotocélulas utilizan conductores de fibra óptica flexibles compuestos por fibras de vidrio o de plástico. Sirven para realizar la detección en lugares de difícil acceso y están disponibles en diferentes formatos, como fotocélulas de reflexión o barreras fotoeléctricas unidireccionales.

¿A qué categoría de sensores ópticos pertenecen las fotocélulas?

Dentro de los sensores ópticos, las fotocélulas entran en la categoría de los sistemas optoelectrónicos y se clasifican como sensores de posición. Gracias a su fiabilidad de funcionamiento, las fotocélulas se han convertido en componentes imprescindibles en el ámbito de los sensores industriales.

¿Cómo funciona una fotocélula?

Una fotocélula utiliza sensores ópticos y haces de luz para reconocer objetos. La fotocélula emite luz y captura los haces de luz reflejados o la interrumpida, según sea su mecanismo de funcionamiento específico. Por medio de la comparación de la señal de luz recibida con un valor de referencia, la fotocélula puede determinar la presencia, la posición y otras propiedades del objeto detectado.

¿Qué funciones tiene una fotocélula?

Las fotocélulas ofrecen una gran variedad de funciones, que varían según el modelo. Entre las más usuales está la detección de presencia o ausencia de objetos, la detección de posiciones, la medición de distancias o diferencias de luminosidad, la identificación de colores y la identificación de objetos transparentes u opacos. Algunas fotocélulas pueden incluso comunicarse a través de interfaces específicos e integrarse en sistemas de control de mayor tamaño.

Fotocélulas Pilz con supresión de fondo

¿Cuáles son los casos de aplicación de una fotocélula?

Imagen de una máquina de embalaje completa

Las fotocélulas se utilizan en muchos sectores y numerosas aplicaciones. Algunos casos de aplicación son la detección y el recuento de piezas, el posicionamiento de piezas, la detección de defectos, la clasificación de objetos, el control de caudal y la supervisión de cintas transportadoras o de la alimentación de cartones.

¿En qué ámbitos se utilizan las fotocélulas?

Las fotocélulas son usuales en diferentes ámbitos en los que se requiere el reconocimiento de objetos preciso y la fiabilidad de control. Entre ellos figuran la industria manufacturera y de producción, la industria del embalaje, el sector de almacenamiento y logística, el sector de construcción de maquinaria, tecnología farmacéutica y médica, la industria alimentaria y de bebidas, y la automatización de edificios. Por su versatilidad y elevado rendimiento, las fotocélulas se han convertido en un componente imprescindible en muchos procesos automatizados.

Nuestras soluciones de automatización para la industria del embalaje

En el campo del embalaje, Pilz ofrece soluciones para la automatización del embalaje secundario. Estas soluciones abarcan productos como fotocélulas de reflexión, el sistema de seguridad configurable PNOZmulti 2 o los relés de seguridad modulares myPNOZ, entre otros.

La combinación de sensores ópticos y un sistema de seguridad configurable proporciona a las empresas del sector del embalaje una solución automatizada para la supervisión segura de la alimentación de cajas de cartón. La solución tiene la certificación TÜV SÜD para PL d  según EN ISO 13849-1 y SIL 2 según IEC 62061.

Ejemplo de aplicación embalaje secundario con PNOZmulti y sensor

Más información

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Asistencia técnica

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio