Carpeta de prensa SPS smart production solutions 2023

Apreciadas y apreciados editores y redactores: aquí encontrarán todo el material de nuestra carpeta de prensa sobre la SPS smart production solutions 2023. Esperamos que nuestra información le resulte útil para elaborar sus informes.

Si tiene preguntas o necesita más material, rogamos contacte con [email protected].

Notas de prensa

En la SPS smart production solution (del 14 al 16 de noviembre de 2023 en Núremberg), Pilz presenta tecnologías y soluciones que garantizan la seguridad de las personas (Seguridad) y la seguridad industrial (Protección) conforme a lo establecido en la nueva Directiva de Máquinas. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Pilz en la SPS Smart Production Solutions 2023 – el nuevo Reglamento de Máquinas de un vistazo - Seguridad y Protección en la transformación

¿Cómo se superan de manera segura los desafíos que plantea la transformación digital? En la feria SPS smart production solution (del 14 al 16 de noviembre de 2023 en Núremberg), la empresa de automatización Pilz presentará tecnologías y soluciones que garantizan la seguridad de las personas (Seguridad) y la seguridad industrial (Protección) de las máquinas. El sistema Identification and Access Management – (I.A.M.) y el cortafuegos Application Firewall SecurityBridge centrarán gran parte de la atención durante las jornadas. Los sistemas de protección de puertas seguros, conectividad con IO-Link Safety y Safety over EtherCAT (FSoE = FailSafe over EtherCAT) serán otros de los temas que marcarán la agenda. El stand de Pilz contará con un panel de expertos que explicarán las novedades tecnológicas y normativas en el ámbito Seguridad y Protección como, por ejemplo, las consecuencias del nuevo Reglamento de Máquinas.

Más
El microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz implementa ahora el sistema de comunicación abierto EtherCAT junto con el protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE. Esto permite transmitir información relevante para el control y la seguridad y mejorar la eficiencia de producción. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Microcontrol configurable PNOZmulti 2 de Pilz ahora con conexión FSoE (= Fail-safe over EtherCAT) - Combinación de transferencia de datos segura y arquitecturas flexibles.

Una producción eficiente depende de que los conceptos de seguridad se puedan integrar a la perfección en los conceptos de máquina. Es por ello que el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2 de Pilz soporta el sistema de comunicación abierto EtherCAT junto con el protocolo seguro Safety-over-EtherCAT FSoE (Fail-safe over EtherCAT). PNOZmulti 2 favorece con ello la transmisión de información relevante para el control y la seguridad con la meta de mejorar la eficiencia en la producción. PNOZmulti 2 ofrece ahora opciones de ampliación flexible y eficiente para la conexión de estructuras relevantes para la seguridad de la instalación.

Más
Pilz amplía su gama en el área de los sistemas de bloqueo de seguridad con dos nuevos sensores – PSENmlock mini para aplicaciones en espacios reducidos y PSENslock 2 con diseño higiénico-sanitario optimizado y nuevas variantes con componentes de acero inoxidable. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Nuevos dispositivos de bloqueo de seguridad de Pilz: PSENmlock mini y PSENslock 2 para más productividad - nuevos supervisores de puertas compactos y resistentes

La protección de resguardos exige tener en cuenta una variedad de factores como, por ejemplo, el tipo de puerta protectora y la posición de montaje, factores que dependen de cada aplicación. Pilz ha ampliado su gama en el área de los sistemas de bloqueo de seguridad con dos nuevos sensores – PSENmlock mini para aplicaciones en espacios reducidos y PSENslock 2 con diseño higiénico-sanitario optimizado y nuevas variantes con componentes de acero inoxidable. Ambos dispositivos de bloqueo de seguridad tienen ventajas especiales por lo que respecta a la industria del embalaje, la industria farmacéutica y la alimentaria. La protección eficaz contra manipulación y una mayor flexibilidad para el usuario son las principales características de ambos dispositivos de bloqueo de seguridad. La consecuencia es una clara mejora de la productividad.

Más
El sistema de comunicación estandarizado independiente de fabricante IO-Link ya se puede usar, con todas sus ventajas, para la seguridad funcional: el paquete IO-Link Safety de Pilz permite ahora integrar la seguridad funcional hasta el nivel de campo. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Solución de sistema integral segura de Pilz para IO-Link Safety, compuesta por Master, dispositivos de campo y accesorios - conectividad segura con el nivel de campo

Por primera vez se dispone de un sistema IO-Link Safety completo para la comunicación segura con el nivel de campo: la solución de sistema de Pilz se compone de Master, sensores, dispositivos de campo y los accesorios asociados. Entre los primeros dispositivos de la gama Pilz equipados con la funcionalidad IO-Link Safety están las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II advanced IOLS, la unidad de mando PITgatebox IOLS y el IO-Link Safety Master PDP67 IOLS. El paquete completo del experto en automatización segura simplifica la integración de la tecnología IO-Link Safety en máquinas e instalaciones.

Más

Otros contenidos

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio