El sistema Failsafe Network Multiplexer (FNmux) de Deltron, fabricante indio de tecnología de señalización, se encargará en adelante del control de tramos de ruta automáticos en India. La solución de plataforma SIL-4 FNmux, basada en el control ferroviario modular seguro PSSrail del experto en automatización Pilz, supervisa eficazmente sistemas de enclavamiento, pasos a nivel y señales. FNmux ha obtenido ahora la necesaria homologación ferroviaria y contribuye de forma decisiva a la digitalización de la infraestructura ferroviaria india.
Ostfildern, 22 jul 2025
Homologación india para el Failsafe Network Multiplexer basado en PLC de Deltron y Pilz - una plataforma para todas las funciones de tecnología de señalización
FNmux es el resultado de la larga colaboración entre Deltron y el experto en automatización Pilz. FNmux recibió en marzo la homologación oficial de la autoridad supervisora india "Research Design and Standards Organisation" (RDSO).
Un paquete seguro
La solución de tecnología de señalización FNmux preparada para SIL 4 combina seguridad e inteligencia de control para supervisar de manera especialmente eficiente pasos a nivel, sistemas de enclavamiento y señales en tramos de rutas automáticas. La base es el multiplexado, o transmisión simultánea de varias señales a través de fibra óptica. FNmux aporta así apertura tecnológica, un requisito indispensable en el contexto de la rápida expansión de las infraestructuras indias. En la modularidad de la solución está la innovación: a través de las entradas y salidas del control ferroviario PSSrail, la solución se configura y amolda de manera sencilla y flexible para las diferentes aplicaciones de la extensa red ferroviaria india. La respuesta en tiempo real, la redundancia y la fiabilidad son otros de los puntos fuertes de la aplicación de PSSrail en Deltron.
Control ferroviario preparado para el futuro
La solución elaborada conjuntamente por Deltron y Pilz representa un pilar fundamental para la digitalización de la infraestructura ferroviaria india. FNmux está perfectamente equipado para tareas de digitalización gracias a la posibilidad de conectarlo a componentes de otros fabricantes.
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]