Ostfildern, 7 nov 2024

Servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6 ahora con seguridad integrada directamente en el accionamiento para máxima productividad - máxima seguridad en el propio accionamiento.

Con los servoamplificadores compactos PMC SI6 y los servoamplificadores PMC SC6 de Pilz, ahora es posible realizar soluciones Safe Motion integradas en el accionamiento de manera sencilla hasta el nivel de seguridad máximo PL e. Todo gracias a las funciones de seguridad integradas en el propio accionamiento. Además de las funciones Motion-Monitoring disponibles. El usuario puede combinarlas a medida para obtener una solución de seguridad escalable flexible. Esta solución integrada en el accionamiento puede adaptar la reacción ante errores de manera flexible y reducir así los tiempos de parada de la maquinaria.

La solución de accionamiento abierta es independiente de los tipos de motor y sistemas de retroalimentación. Máquinas e instalaciones con los más diversos requisitos pueden rendir al máximo con un alto grado de disponibilidad.
Ambos servoamplificadores cuentan con funciones Safe-Motion según EN 61800-5-2 hasta PL e y funciones Motion-Monitoring. Garantizan la seguridad mediante la evaluación de magnitudes de sistema internas. No se necesita un segundo transmisor para alcanzar SIL 3 o PL e. La solución a través de un solo sistema de retroalimentación estándar reduce los costes totales.

Conexión rápida de numerosas funciones de seguridad
Las funciones Safe Motion incluyen numerosas funciones de parada, movimiento y freno como, p. ej., z. B. SS1, SS2, SOS y SLS.
A través de FSoE (Fail-safe over EtherCAT), los usuarios pueden integrar esta solución en el concepto de seguridad de la máquina de manera rápida y sencilla. FSoE garantiza además una comunicación cruzada segura entre los accionamientos. La conexión a través de FSoE evita el trabajo de cableado y aumenta la seguridad durante las tareas de ajuste de la aplicación. Y reduce el tiempo necesario para la puesta en marcha.

Servoamplificadores para aplicaciones independientes y aplicaciones multiaxiales
Los servoamplificadores PMC SI6 y PMC SC6 se utilizan en aplicaciones multiaxiales, desde máquinas compactas hasta grandes máquinas e instalaciones.
El servoaccionamiento independiente PMC SC6 es idóneo para máquinas e instalaciones compactas de dos a cuatro ejes. La solución multiaxial escalable con los servoamplificadores PMC SI6 está pensada para máquinas e instalaciones de más de cuatro ejes. Estos módulos de eje para conexión serie reciben la alimentación a través del módulo de alimentación central PMC PS6. No necesitan una fuente de alimentación dedicada y constituyen una solución económica para los usuarios.

Junto con IndustrialPI, el PC industrial utilizado como Soft-PLC, los servomotores PMC EZ y el microcontrol configurable seguro PNOZmulti 2, el usuario obtiene de un mismo proveedor una solución completa, segura y eficaz.

Con los servoamplificadores compactos PMC SI6 y servoamplificadores PMC SC6 de Pilz, ahora es posible realizar soluciones Safe Motion integradas en el accionamiento de manera sencilla hasta el nivel de seguridad máximo PL e. De esto se encargan las funciones de seguridad de PMC SI6 y PMC SC6 integradas ahora directamente en el accionamiento. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)
Con los servoamplificadores compactos PMC SI6 y servoamplificadores PMC SC6 de Pilz, ahora es posible realizar soluciones Safe Motion integradas en el accionamiento de manera sencilla hasta el nivel de seguridad máximo PL e. De esto se encargan las funciones de seguridad de PMC SI6 y PMC SC6 integradas ahora directamente en el accionamiento. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Con los servoamplificadores compactos PMC SI6 y servoamplificadores PMC SC6 de Pilz, ahora es posible realizar soluciones Safe Motion integradas en el accionamiento de manera sencilla hasta el nivel de seguridad máximo PL e. De esto se encargan las funciones de seguridad de PMC SI6 y PMC SC6 integradas ahora directamente en el accionamiento. (Foto: © Pilz GmbH & Co. KG)

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: [email protected]

Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio