El proyecto HY.City.Bremerhaven iniciado por GP JOULE y Greenfuels en Bremerhaven tiene por objeto convertir el excedente de electricidad en hidrógeno con huella cero de carbono y utilizarlo para abastecer al sector del transporte, entre otros. Dos remolques especiales desarrollados por GP JOULE, cada uno equipado con cuatro secciones de depósitos de alta presión, se llenan de forma totalmente automática con este gas altamente inflamable que se comprime hasta 380 bar. Combinado con oxígeno, el hidrógeno es una mezcla gaseosa altamente explosiva: tanto el llenado como el vaciado de los contenedores especiales sometidos a alta presión son procesos potencialmente peligrosos. GP JOULE confía para ello en el microcontrol industrial seguro PNOZmulti 2 de Pilz, que supervisa el proceso de transferencia con total fiabilidad mediante procesamiento de valores analógicos a prueba de fallos.
Transporte seguro con alta presión
Hidrógeno - seguridad desde el almacenamiento hasta el transporte!
Nuevo enfoque de soluciones de seguridad acreditadas
El reto consistía en diseñar un procedimiento unificado, sencillo y seguro para el llenado y vaciado de los remolques en las estaciones de repostaje y otros puntos de transferencia. El sistema de seguridad configurable no debía estar en las estaciones, sino a bordo del propio remolque. No existía ninguna solución estándar. En consecuencia, GP JOULE y Pilz se pusieron a desarrollar conjuntamente una novedosa y singular solución de seguridad móvil basada en el microcontrol seguro PNOZmulti 2. El sistema está compuesto por el dispositivo base PNOZ m B1 con varios módulos de entrada analógicos seguros y un módulo de salida de relé seguro. PNOZmulti 2 supervisa mediante procesamiento de valores analógicos a prueba de fallos el cumplimiento de parámetros analógicos relevantes y límites críticos de presión, temperatura y de velocidad de carga y descarga. El bloque "Supervisión de rampa segura" integrado en PNOZmulti Configurator permite el ajuste preciso del valor límite con supervisión dinámica del límite hasta el nivel de seguridad SIL 2.
Las ventajas a primera vista
- Supervisión fiable de los procesos de transferencia y reacción rápida en caso de fallo
- Alta precisión y adaptabilidad de la solución de seguridad
- Solución compacta y modular para procesos seguros y eficientes
Sobre GP JOULE
GP JOULE, que tiene su sede en Reußenköge, en la región de Nordfriesland (Frisia Septentrional), considera que el hidrógeno es la "batería de la revolución energética", con un potencial de desarrollo enorme todavía sin explotar. Fundada en 2009, la empresa se presenta como proveedor integral de energía que desarrolla e implementa soluciones energéticas sostenibles y renovables. GP JOULE cuenta con aproximadamente 1000 empleados y opera en diversos ámbitos de las energías renovables, como son la solar y eólica, la térmica, la movilidad y, en particular, el hidrógeno.
Nuestros productos en aplicaciones reales
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]