20 ago 2025

Una sola plataforma para todas las tareas de señalización – cooperación con Deltron

FNmux es una solución certificada SIL-4 basada en el control ferroviario modular PSSrail de Pilz que supervisa de manera eficaz y segura sistemas de enclavamiento, pasos a nivel y señales. El multiplexado por fibra óptica permite transferir varias señales simultáneamente, una ventaja determinante para la compleja infraestructura de una red ferroviaria en continua expansión.

Flexibilidad y garantía de futuro

La arquitectura modular simplifica la adaptación a distintos casos de aplicación dentro de la enorme red de ferrocarriles indios. FNmux se caracteriza por estar abierta a todas las tecnologías y poder combinarse con componentes de otros fabricantes, un requisito importante para la transformación digital.

Colaborar en pos de una infraestructura segura

La asociación entre Deltron y Pilz combina el conocimiento del mercado indio con la experiencia alemana en automatización. Con FNmux, las empresas proporcionan una solución que ofrece la tecnología de seguridad más avanzada y la máxima flexibilidad y fiabilidad – un hito para el control y la supervisión del transporte ferroviario indio del futuro.

Top
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]

¿Le ha ayudado este artículo?
Abrir el formulario de contacto
Teléfono:+34 938 497 433
Correo electrónico: [email protected]

¿Qué podemos hacer por usted?


Soy conocedor de que los datos personales recabados sin mediar consentimiento expreso por mi parte se utilizarán exclusivamente para la ejecución del contrato y el procesamiento de mis solicitudes. Aquí encontrará información adicional en relación con la protección de datos y los datos de contacto de nuestro responsable de protección de datos: Protección de datos Pilz
Puede revocar el consentimiento en cualquier momento (p. ej., por correo electrónico).

* Campo obligatorio