Certificación UL en la categoría "Programmable Safety Controllers"
14 nov 2024
Microcontrol seguro PNOZmulti 2 Con certificación UL para "Programmable Safety Controllers"
Los fabricantes de máquinas e instalaciones con sede en EE. UU. y los de otras partes del mundo que exportan sus productos a EE. UU. están de enhorabuena: El sistema de seguridad configurable PNOZmulti 2 ha recibido la certificación UL en la categoría "Programmable Safety Controllers" (sistemas de seguridad configurable). Esta certificación permite a los fabricantes de máquinas e instalaciones demostrar que sus sistemas de control son aptos para funciones relacionadas con la seguridad, especialmente si dichas máquinas e instalaciones están sujetas a los requisitos de la norma NFPA 79, "Electrical Standard for Industrial Machinery".
Norma NFPA 79
Esta norma, elaborada por la National Fire Protection Association (NFPA), proporciona información detallada para el uso de equipos, dispositivos o sistemas eléctricos/electrónicos suministrados como componentes de maquinaria industrial, de forma que se garantice la seguridad de las personas y de la propiedad.
Uno de los requisitos de la norma NFPA 79 es que los sistemas de control basados en software y firmware utilizados para funciones relacionadas con la seguridad estén aprobados para el uso previsto, es decir, certificados. El microcontrol configurable seguro PNOZmulti ha obtenido esta certificación.
Certificado en todo el mundo
Los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 sirven para la desconexión segura de máquinas e instalaciones, independientemente del tipo de máquina, instalación, país o sector, conforme a la normativa y con grado de seguridad hasta PL e según ISO 13849-1 y hasta SIL 3 según IEC 62061. PNOZmulti 2 se encarga de la parada controlada y, por tanto, segura de un movimiento, de supervisar posiciones o de interrumpir un movimiento cuando ha de intervenir el operador. PNOZmulti 2 ha recibido varias certificaciones a nivel internacional, como UL, KOSHA, TÜV y EAC.
Modular y flexible
La arquitectura del sistema se crea una sola vez para las funciones de seguridad específicas de la instalación y no depende del control principal de la instalación. Una vez creados, los programas de aplicación se pueden adaptar y reutilizar las veces que sea necesario, lo que ofrece ventajas en términos de tiempo y de costes de ingeniería desde la fase de configuración del proyecto hasta el mantenimiento, ya que solo es necesario utilizar una herramienta de software: PNOZmulti Configurator.
Ventajas:
- Rentabilidad y sostenibilidad: estándar de seguridad mundial para numerosos entornos de automatización y sistemas de comunicación como EtherNET IP, PROFINET, EtherCAT y muchos otros
- Funcionamiento seguro mediante hardware y software certificados
- Configuración sencilla con herramientas de software intuitivas
- Salida al mercado rápida; entradas y salidas libremente configurables
- Módulos adecuados para todos los requisitos; ampliación flexible, sencilla y económica
- Tiempos de parada cortos gracias a numerosas opciones de diagnóstico
- Puesta en marcha rápida gracias al cableado directo con bornes enchufables
- Máxima seguridad: hasta PL e y SIL 3, según la aplicación
<span style="font-family:"Calibri",sans-serif">Más información sobre el sistema de seguridad configurable PNOZmulti 2
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: [email protected]