text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ p1vp 30s

Número de producto: 773950
GTIN: 4046548012712
Dispositivo de seguridad (standalone), entrada: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 salidas por semiconductor,posibilidad de control retardado de las conexiones, rearme automático/supervisado, ancho: 45 mm, UB = 24 V DC, bornes enchufables de tornillo, dispositivo base PNOZpower sistema de seguridad modular,...  Más

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Dispositivo de seguridad (standalone), entrada: conexionado monocanal obicanal con o sin detección de derivación, salidas: 2 salidas por semiconductor,posibilidad de control retardado de las conexiones, rearme automático/supervisado, ancho: 45 mm, UB = 24 V DC, bornes enchufables de tornillo, dispositivo base PNOZpower sistema de seguridad modular, retardo 0,3 -30 s.

Homologación CE  
UKCA  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tensión alimentación (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U1 DC  
Número de entradas 2  
N.º salidas por semiconductor 2  
Toler. ext. tensión DC semic. -15 %/+10 %  
Cat. de uso según EN 60947-1 DC-12  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP30  
Tipo de protección de bornes
Precis.crono. tv (valor final) +/-15 % +20 ms  
Posición de montaje horiz. sobre guía normalizada  
Material carcasa parte inf.
Material carcasa superior ABS UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de tornillo  
Clase de borne enchufable  
Flex. secc. admis. cond. AWG 24 - 12 AWG  
Dimensión de altura 94  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 135  mm
Peso neto 355  g
Peso bruto 360  g
 
Directiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformidad RoHS sí  
Excepciones RoHS sí  
Excep. RoHS según Directiva 7a  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
Sustancias contenidas en REACh Plomo  
% del contaminante > 0,1  
Número CAS 7439-92-1  
Entrada SCIP disponible sí  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548012712  
Volumen 0.818  dm3
Harmonized System Code 85364900  
Tipo de número arancelario TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Canti. por unidad de embalaje 1