text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
  • 1(current)
  • 2
  • 3
237 productos encontrados
PITreader
402255
GTIN: 4046548088908
PITreader base unit. Sistema de autenticación RFID. Contenido: unidad base, conector macho [402307]. Accesorios necesarios: PITreaderkey adapter.

Bajo pedido
PMI v807
266807
GTIN: 4046548096835
PMI v807

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 7", resolución 800 x 480 píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 puertos RJ45 1Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 puerto HDMI, 1 puerto VGA, reloj de tiempo real con condensador de reserva, 12 ... 30 V DC, 23 W,OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime instalado con licencia, software preinstalado: PMI v8 Assistant, PASvisu Server y Client, PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000 (OPC Server UA). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Bajo pedido
PITreader key adapter h
402308
GTIN: 4046548095005
1 adaptador de llave PITreader horizontal + 1 tuerca. Accesorios necesarios para PITreader base unit [402255].

Bajo pedido
PITmode fusion
402251
GTIN: 4046548095715
PITmode fusion. Paquete compuesto por sistema de autenticación y sistemafuncional seguro de selección de modos de funcionamiento. Contenido: PITreaderbase unit [402255], PIT m4SEU [402250], PITreader key adapter h [402308], set de conectores [402306]. 4 modos de funcionamiento, BA1 a BA4, y un modo defuncionamiento especial BA5. Interface de ID de llave para transmitir el númeroidentificador de la llave transpondedor.

Bajo pedido
PIT m4SEU
402250
GTIN: 4046548088915
PITmode Safe Evaluation Unit. Unidad de evaluación segura para selección de modos de funcionamiento. 4 modos de funcionamiento, BA1 a BA4, y un modo especial BA5. Interfaz de ID de llave para transmitir el número identificador de la llave transpondedor. Accesorios necesarios: PITreader base unit [402255] o PITreader S base unit [402256], PITreader key adapter. Accesorios opcionales: Set de conectores [402306], PIT oe 4S [402311].

Bajo pedido
PIT m4SEU terminal set spring load
402306
GTIN: 4046548093575
Juego de conectores de dispositivo de evaluación seguro para seleccióndel modo de funcionamiento: PIT m4SEU [402250]. Compuesto por regletas de conectores hembra (1 x 4 polos, 1 x 5 polos, 1 x 8 polos y 1 x 12 polos) con bornes de resorte, salidade cable recta.

Bajo pedido
PMI v812
266812
GTIN: 4046548096842
PMI v812

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 12,1", resolución 1280 x800 píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 puertos RJ45 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 puerto HDMI, 1 puerto VGA, reloj de tiempo real con condensador de reserva, 12 ... 30 V DC, 29,2 W,OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime instalado con licencia, software preinstalado: PMI v8 Assistant, PASvisu Server y Client, PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000 (OPC Server UA). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Bajo pedido
PMI v815
266815
GTIN: 4046548096859
PMI v815

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 15,6", resolución 1920 x 1080 píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 puertos RJ45 1 Gbit/s, 1 USB-Host 3.0, 2 USB-Host 2.0, 1 puerto HDMI, 1 puerto VGA, reloj de tiempo real con condensador de reserva, 12 ... 30 V DC, 38,5 W,OS Windows 10 IOT, PASvisu Runtime instalado con licencia, software preinstalado: PMI v8 Assistant, PASvisu Server y Client, PVIS OPC Server UA, firmware PSS 4000 (OPC Server UA). Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Bajo pedido
PITreader key ye g
402260
GTIN: 4046548095876
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorizaciones libremente configurables Color: amarillo Material: plástico

Bajo pedido
PITreader key ye 1
402261
GTIN: 4046548094053
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1 Color: amarillo Material: plástico

Bajo pedido
PITreader key ye 2
402262
GTIN: 4046548094060
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1 y 2 Color: amarillo Material: plástico

Bajo pedido
PMI v704e
266704
GTIN: 4046548083330
PMI v704e

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 4,3", resolución 480 x 272 píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 puerto RJ45100 Mbits/s, 1 USB-Host 2.0, reloj de tiempo real con condensador dereserva, 24 V DC, 4 W, versión Economy, OS Linux, PASvisu Runtime instalado con licencia, software preinstalado: software de visualización Pilz. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Bajo pedido
PITreader key ye 3
402263
GTIN: 4046548094077
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2 y 3 Color: amarillo Material: plástico

Bajo pedido
PITreader key ye 4
402264
GTIN: 4046548094084
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3 y 4 Color: amarillo Material: plástico

Bajo pedido
PMI v707e
266707
GTIN: 4046548083347
PMI v707e

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

PMIvisu, terminal de diagnóstico y operador, 7", resolución 800 x 600 píxeles, pantalla táctil capacitiva, TFT, RAM 512 MB, Flash 2 GB, 1 puerto RJ45100 Mbits/s, 1 USB-Host 2.0, reloj de tiempo real con condensador dereserva, 24 V DC, 6 W, versión Economy, OS Linux, PASvisu Runtime instalado con licencia, software preinstalado: software de visualización Pilz. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Bajo pedido
PITreader key ye 5
402265
GTIN: 4046548094091
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 Color: amarillo Material: plástico

Bajo pedido
PIT m3.2p
402230
GTIN: 4046548077803
PIT m3.2p

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 5 modos de funcionamiento mediante una llave sin contacto y selección por teclas. 4 modos de funcionamiento, BA1 a BA4, y un modo especial BA5. Indicación de autorización mediante LED, interface de ID de llave para transmisión del número identificador de la llave transpondedor. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Bajo pedido
PITreader key ye 5 service
402269
GTIN: 4046548095906
Llave transpondedor para sistema de autenticación PITreader, autorización para modo de funcionamiento 1, 2, 3, 4 y 5 (servicio) Color: amarillo Material: plástico

Bajo pedido
PIT m3.3p
402240
GTIN: 4046548069129
PIT m3.3p

Este artículo será descatalogado próximamente. Consulte al equipo de Soporte para más información

Selector electrónico PITmode para montaje en panel de operador y selección segura de 3 modos de funcionamiento mediante una llave sincontacto y selección por teclas. 4 modos de funcionamiento BA1 y BA2 y un modoespecial BA5. Indicación de autorización mediante LED, interface de ID de llavepara transmisión del número identificador de la llave transpondedor. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.

Bajo pedido
PIT gb RLLE y up ETH
G1000020
GTIN: 4046548096910
PITgatebox con PITreader Key (unidad táctil), carcasa con parada deemergencia (2 NC/1 NA), 2 pulsadores luminosos (1 NA por pulsador) y PITreader Key, conexión superior, conector macho M12 de 12 polos y conector hembra M12 de 4 polos, interface Ethernet, IP65, 5 discos protectores de color GN, BU, RD, YE y transparente

Bajo pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Guardar cesta de compra

Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.

Seleccione el uso previsto