Brasil | español

Gama de velocidades segura (SSR: Safe Speed Range)

La función "Gama de velocidades segura" (SSR: Safe Speed Range) según UNE-EN 61800-5-2 amplía la función "Velocidad con limitación segura" (SLS: Safely Limited Speed) con la supervisión de una velocidad mínima "Supervisión de velocidad segura" (SSM: Safe Speed Monitor). Esto significa que hay un valor de velocidad máximo (SLS) que no debe rebasarse por exceso y un valor de velocidad mínimo (SSM) que no debe rebasarse por defecto. El accionamiento se desconecta cuando se sale de esta ventana de velocidad supervisada (SSR) y se rebasa uno de los límites definidos.

La función de seguridad "Gama de velocidades segura" en la práctica

En la práctica, la supervisión de la velocidad mínima permite, por ejemplo, desbloquear una puerta protectora cuando se rebasa por defecto una velocidad definida. La supervisión de la velocidad máxima, en cambio, protege las personas, la máquina y el producto contra daños en caso de rebasarse por exceso una velocidad definida.

La función de seguridad se cumple también con el supervisor de revoluciones PNOZ s30.

SSR - Safe Speed Range = Gamade velocidades segura