text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PNOZ ml1p safe link

Artikelnummer: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, Verbindungsmodul, Failsafe, Verbindung zwischen 2 Basisgeräten, Punkt-zu-Punkt, 32 Bit virtuelle Eingänge, 32 Bit virtuelle Ausgänge. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein ...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


PNOZmulti Classic, Verbindungsmodul, Failsafe, Verbindung zwischen 2 Basisgeräten, Punkt-zu-Punkt, 32 Bit virtuelle Eingänge, 32 Bit virtuelle Ausgänge. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.

Zulassung CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Zweck von U1 Versorgung des Moduls  
Versorgungsspannung U1 24  
24  
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 5  
Norm Umgebungstemperatur EN 60068-2-14  
Umgebungstemperatur 0  
60  
Norm Lagertemperatur EN 60068-2-1/-2  
Feuchtebeanspruchung nach Norm EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Feuchtebeanspruchung Angabe 93 % r. F. bei 40 °C  
Betauung zulässig ? unzulässig  
Zul. Betriebshöhe über NN 2000 m  
EMV nach Norm .... EN 61131-2  
Schwingungen nach Norm ... EN 60068-2-6  
Beschleun. Schock nach Norm 1 15g  
Luft- und Kriechstrecken nach EN 61131-2  
Überspannungskategorie III  
VerschmutzungsgradLuft.Kriech. 2  
Norm Schutzart EN 60529  
Schutzart Einbauraum IP54  
Schutzart Gehäuse IP20  
Schutzart Klemmen IP20  
Einbaulage waager. auf Hutschiene  
Abmessungen der Normschiene 35 x 7,5 EN 50022  
Gehäusematerial Unterteil PPO UL 94 V0  
Gehäusematerial Frontplatte ABS UL 94 V0  
Anschlussklemme Schraubklemme  
Federkraftklemme  
Flex. 1 Leiter AWG Angabe 24 - 16 AWG  
Abmessung h 94  
Abmessung b 22.5  
Abmessung t 121  
Nettogewicht 129  
Bruttogewicht 148  
 
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-Konformität ja  
RoHS-Ausnahmen ja  
RoHS-Ausnahmen lt. Richtlinie 7a  
7c I  
REACh-Konformität enthält mind. einen SVHC-Stoff  
REACh enthaltene Stoffe Blei (Lead)  
Bleioxid  
%-Anteil des Schadstoffs > 0,1  
CAS Nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-Eintrag vorhanden ja  
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049411  
Volumen 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ der Zolltarifnummer TARIC  
Verwendung der Zolltarifnummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Obligatorisches Zubehör

Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p 783400
1 Satz Federkraftklemmen für PNOZmulti Classic Erweiterungsmodule PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
Set screw term. mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p 793400
1 Satz steckbare Schraubklemmen, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Optionales Zubehör

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Meterware, Cat5e (100mBit/s), PUR, Gelb RAL1003, 2x2x0,35, Farbe Einzeladern: weiß, gelb, blau, orange
PNOZ mli1p 5m screw
PNOZ mli1p 5m screw 773890
Kabel zur sicheren Verbindung von 2 PNOZ ml1p, 5-polig geschirmt, steckbare Schraubklemmen, 5 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PNOZ mli1p 50m screw
PNOZ mli1p 50m screw 773892
Kabel zur sicheren Verbindung von 2 PNOZ ml1p, 5-polig geschirmt, steckbare Schraubklemmen, 50 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PNOZ mli1p 10m spring
PNOZ mli1p 10m spring 773894
Kabel zur sicheren Verbindung von 2 PNOZ ml1p, 5-polig geschirmt, Federkraftklemme, 10 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PNOZ mli1p 1,5m spring
PNOZ mli1p 1,5m spring 773896
Kabel zur sicheren Verbindung von 2 PNOZ ml1p, 5-polig geschirmt, Federkraftklemme, 1,5 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.
PNOZ mli1p 1,5m screw
PNOZ mli1p 1,5m screw 773897
Kabel zur sicheren Verbindung von 2 PNOZ ml1p, 5-polig geschirmt, steckbare Schraubklemmen, 1,5 m. Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel befindet sich am Ende des Produktlebenszyklus und ist daher in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar. Bitte setzen Sie sich für eine passende Alternative bzw. ein Nachfolgeprodukt mit Ihrem PILZ-Ansprechpartner in Verbindung.