text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ ml1p safe link 24VDC

Kód materiálu: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, spojovací modul, bezpečnostní, spojení mezi 2 základními moduly, bod-bod, 32 bitových virtuálních vstupů, 32 bitových virtuálních výstupů. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte pro...  Více

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


PNOZmulti Classic, spojovací modul, bezpečnostní, spojení mezi 2 základními moduly, bod-bod, 32 bitových virtuálních vstupů, 32 bitových virtuálních výstupů. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Účel U1 Napájení modulu  
Napájecí napětí (V) 24  
24  
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 5  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  
60  
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 61131-2  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 15g  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61131-2  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Montážní poloha vodorovně na liště DIN  
Rozměry norm. lišty 35 x 7,5 EN 50022  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Připojovací svorka Šroubovací svorka  
Pružinová svorka  
Flex. 1 vodič AWG – údaj 24 - 16 AWG  
Rozměr výška 94  
Rozměr šířka 22.5  
Rozměr hloubka 121  
Čistá váha 129  
Celková hmotnost 148  
 
Směrnice RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Shoda se směrnicí RoHS ano  
Výjimky ze směrnice RoHS ano  
Výjimky RoHS podle směrnice 7a  
7c I  
Soulad s REACh nejméně jednu látku SVHC  
Látky obsažené v REACh Olovo  
Oxid olovnatý  
% podíl znečišťující látky > 0,1  
CAS č. 7439-92-1  
1317-36-8  
Vstup do SCIP je k dispozici ano  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
Referenční funkce ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049411  
Svazek 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Volitelné příslušenství

SafetyNET p Cable per mtr
SafetyNET p Cable per mtr 380000
Metrové zboží, Cat5e (100mBit/s), PUR, RAL1003 žlutá, 2x2x0,35, barva jednotlivých žil: bílá, žlutá, modrá, oranžová
PNOZ mli1p 5m screw
PNOZ mli1p 5m screw 773890
Kabel pro bezpečné spojení 2 PNOZ ml1p, 5pól. stíněný, zasouvatelné šroubovací svorky, 5 m. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ mli1p 10m screw
PNOZ mli1p 10m screw 773891
Kabel pro bezpečné spojení 2 PNOZ ml1p, 5pól. stíněný, zasouvatelné šroubovací svorky, 10 m. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ mli1p 50m screw
PNOZ mli1p 50m screw 773892
Kabel pro bezpečné spojení 2 PNOZ ml1p, 5pól. stíněný, zasouvatelné šroubovací svorky, 50 m. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ mli1p 5m spring
PNOZ mli1p 5m spring 773893
Kabel pro bezpečné spojení 2 PNOZ ml1p, 5pól. stíněný, pružinová svorka, 5 m. Důležité upozornění: Tento produkt již dosáhl konce svého životního cyklu a v dohledné době již nebude k dispozici. Pro zajištění vhodné alternativy, příp. následného produktu kontaktujte prosím Vašeho kontaktního partnera u společnosti PILZ.
PNOZ mli1p 10m spring
PNOZ mli1p 10m spring 773894
Kabel pro bezpečné spojení 2 PNOZ ml1p, 5pól. stíněný, pružinová svorka, 10 m.
PNOZ mli1p 50m spring
PNOZ mli1p 50m spring 773895
Kabel pro bezpečné spojení 2 PNOZ ml1p, 5pól. stíněný, pružinová svorka, 50 m.
PNOZ mli1p 1,5m spring
PNOZ mli1p 1,5m spring 773896
Kabel pro bezpečné spojení 2 PNOZ ml1p, 5pól. stíněný, pružinová svorka, 1,5 m.
PNOZ mli1p 1,5m screw
PNOZ mli1p 1,5m screw 773897
Kabel pro bezpečné spojení 2 PNOZ ml1p, 5pól. stíněný, zasouvatelné šroubovací svorky, 1,5 m.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Ukončovací konektor PNOZmulti.

Povinné provozní příslušenství

PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
1 sada pružinových svorek pro PNOZmulti Classic rozšiřovací moduly PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals 793400
1 sada zasouvatelných šroubovacích svorek, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZmo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.