Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"773540","name":"PNOZ ml1p safe link 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Afbeelding vergelijkbaar
PNOZ ml1p safe link 24VDC
Productnummer: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, verbindingsmodule, failsafe, verbinding tussen 2
basismodulen, point-to-point, 32-bits virtuele ingangen, 32-bits
virtuele uitgangen.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij P...
Meer
Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.
PNOZmulti Classic, verbindingsmodule, failsafe, verbinding tussen 2 basismodulen, point-to-point, 32-bits virtuele ingangen, 32-bits virtuele uitgangen. Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
Algemene data
| Goedkeuring |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Technische data
Elektrische data
| Doel van U1 | Voeding van de module |
| Voedingsspanning (V) |
24
24 |
| Type voedingsspanning U1 | DC |
| Opgenomen vermogen DC | 5 |
Milieugegevens
| Norm omgevingstemperatuur | EN 60068-2-14 |
| Omgevingstemperatuur |
0
60 |
| Norm opslagtemperatuur | EN 60068-2-1/-2 |
| Vochtigheidsgraad volgens norm |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Vochtbelasting vermelding | 93% RV bij 40 °C |
| Condensvorming toegelaten? | niet toegelaten |
| Toeg. bedr.hoogte bov. zeeniv. | 2000 m |
| EMC volgens norm .... | EN 61131-2 |
| Trillingen vlg. norm ... | EN 60068-2-6 |
| Versnel. schok vlg. norm 1 | 15g |
| Lucht- en kruipwegen naar | EN 61131-2 |
| Overspanningscategorie | III |
| Vervuilingsgraad lucht.kruip. | 2 |
| Norm beschermingsgraad | EN 60529 |
| Beschermingsgraad inbouwruimte | |
| Beschermingsgraad behuizing | IP20 |
| Beschermingsgraad klemmen |
Mechanische gegevens
| Inbouwpositie | horizont. op rail |
| Afmetingen DIN-rail | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Behuizingsmat. onderste deel | PPO UL 94 V0 |
| Behuizingsmateriaal frontplaat | ABS UL 94 V0 |
| Aansluitklem |
Schroefklem
Veerkrachtklem |
| Flex. 1 draad AWG info | 24 - 16 AWG |
| Afmeting hoogte | 94 |
| Afmeting breedte | 22.5 |
| Afmeting diepte | 121 |
| Nettogewicht | 129 |
| Brutogewicht | 148 |
Milieu
| RoHS-richtlijn |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-conformiteit | ja |
| RoHS-uitzonderingen | ja |
| RoHS-uitzonder. vlg. richtlijn |
7a
7c I |
| REACh-naleving | Bevat minstens één SVHC-stof |
| Stoffen in REACh |
Lead
Loodoxide |
| % van de verontreinigende stof | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-invoer beschikbaar | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commerciële gegevens
| ECLASS versie | ECLASS-13 |
| ECLASS reference feature | 27242208 |
| ETIM versie | ETIM-9.0 |
| ETIM reference group | EG000024 |
| ETIM reference feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049411 |
| Volume | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type douanetariefnummer | TARIC |
| Douanetariefnummer gebruiken |
Ausfuhr
Einfuhr |
Optionele accessoires
SafetyNET p Cable
380000
Metergoed, Cat5e (100 Mbit/s), PUR, geel RAL1003, 2x2x0,35, kleur
aders: wit, geel, blauw, oranje
€3.92
PNOZ mli1p 5m screw
773890
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd,
steekbare schroefklemmen, 5 m.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€74.68
PNOZ mli1p 10m screw
773891
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd,
steekbare schroefklemmen, 10 m.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€99.53
PNOZ mli1p 50m screw
773892
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd,
steekbare schroefklemmen, 50 m.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€174.36
PNOZ mli1p 5m spring
773893
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd,
veerkrachtklemmen, 5 m.
Belangrijke opmerking: Dit artikel bevindt zich aan het einde van de productlevenscyclus en zal daarom binnen afzienbare tijd niet meer beschikbaar zijn. Neem conact op met uw contactpersoon bij Pilz voor eengeschikt alternatief of vervolgproduct.
€74.68
PNOZ mli1p 10m spring
773894
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd,
veerkrachtklemmen, 10 m.
€99.53
PNOZ mli1p 50m spring
773895
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd,
veerkrachtklemmen, 50 m.
€174.36
PNOZ mli1p 1,5m spring
773896
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd,
veerkrachtklemmen, 1,5 m.
€67.16
PNOZ mli1p 1,5m screw
773897
Kabel voor veilige verbinding van 2 PNOZ ml1p, 5-polig afgeschermd,
steekbare schroefklemmen, 1,5 m.
€67.16
Verplichte Accessoires
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 set veerkrachtklemmen voor PNOZmulti Classic
uitbreidingsmodulen PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
€12.34
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 set steekbare schroefklemmen, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
€12.59