text.skipToContent text.skipToNavigation
关闭 

您在国际Pilz网站上



请输入国家
选择您所在的国家/地区,以获取国内内容

PNOZ ml1p safe link 24VDC

产品物料号: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic,连接模块,故障安全,2个 基础单元之间的连接,点对点,32位虚拟输入,32位 虚拟输出。 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。

此产品不再可用。 有关后续产品或更换零件的更多信息,请联系技术支持。


Approval CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
 
U1的用途 模块电源  
供电电压 (V) 24  
24  
电源电压类型U1 DC  
功率消耗DC 5  
环境温度标准 EN 60068-2-14  
以摄氏度一表示的环境温度 0  
60  
存储温度标准 EN 60068-2-1/-2  
气候适宜性标准 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
湿度额定值 93 % r.h.40 °C  
允许/不允许凝结 不允许  
海平面以上最大安装高度不受额定功率的限制 2000 m  
EMC 达到标准 ... EN 61131-2  
振动测试所依据的标准 EN 60068-2-6  
冲击应力测试所依据的标准1规定的加速度 15 g  
应遵守的间隙与爬电距离标准 EN 61131-2  
过电压等级 三  
间隙与爬电距离污染程度规范 2  
防护等级标准 EN 60529  
保护类型,安装
保护类型,机壳 IP20  
端子保护类型
安装位置 水平位于顶帽式导轨上  
DIN电源轨尺寸(EN 50022) 35 x 7.5 EN 50022  
壳体材料下部 PPO UL 94 V0  
外壳材料前板 ABS UL 94 V0  
连接端子 螺丝式端子  
弹簧加载端子  
柔性AWG导体的允许截面面积 24 - 16 AWG  
高度尺寸 94  
宽度尺寸 22.5  
深度尺寸 121  
净重 129  
总重 148  
 
RoHS 指令 2011/65/EC  
2015/863/EC  
RoHS 符合性 是的  
RoHS 例外 是的  
RoHS (除) ,符合直接指令。 7a  
7C i  
符合REACh标准 至少含有一种SVHC物质  
REACh 所含物质 铅  
氧化铅  
污染物的百分比-比例 > 0,1  
CAS号 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP 输入可用 是  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
eClass 版本 ECLASS-13  
eClass 引用功能 27242208  
eTIM 版本 ETIM-9.0  
eTIM 参考组 EG000024  
ETIM 引用功能 EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049411  
卷宗 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海关税号类型 TARIC  
使用海关税则号 Ausfuhr  
Einfuhr  
 

必选的操作配件

PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
1套弹簧夹持端子,用于PNOZmulti Classic 扩展模块PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p。
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals 793400
1套弹簧夹持端子,PNOZ mi1p、PNOZ mi2p、PNOZ mo1p、 PNOZ mo3p、PNOZ ml1p。

可选的配件

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
按米计,Cat5e(100mBit/s),PUR,黄色RAL1003,2x2x0.35, 单线颜色:白色,黄色,蓝色,橙色
PNOZ mli1p 5m screw
PNOZ mli1p 5m screw 773890
用于安全连接 2 个 PNOZ ml1p , 5 针屏蔽可插拔式螺钉接线端子的电缆 , 5 米 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
PNOZ mli1p 10m screw
PNOZ mli1p 10m screw 773891
用于安全连接 2 个 PNOZ ml1p , 5 针屏蔽可插拔式螺钉接线端子的电缆 , 10 米 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
PNOZ mli1p 50m screw
PNOZ mli1p 50m screw 773892
用于安全连接 2 个 PNOZ ml1p , 5 针屏蔽可插拔式螺钉接线端子的电缆 , 50 米 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
PNOZ mli1p 5m spring
PNOZ mli1p 5m spring 773893
用于安全连接 2 个 PNOZ ml1p 的电缆, 5 针屏蔽 弹簧接线端子, 5 米 重要信息:该产品的生命周期已结束,因此在可预见的将来将不再提供。请与您的 PILZ联系人联系,寻找合适的替代产品或后续产品。
PNOZ mli1p 10m spring
PNOZ mli1p 10m spring 773894
用于安全连接 2 个 PNOZ ml1p 的电缆, 5 针屏蔽 弹簧接线端子, 10 米
PNOZ mli1p 50m spring
PNOZ mli1p 50m spring 773895
用于安全连接 2 个 PNOZ ml1p 的电缆, 5 针屏蔽 弹簧接线端子, 50 米
PNOZ mli1p 1,5m spring
PNOZ mli1p 1,5m spring 773896
用于安全连接 2 个 PNOZ ml1p 的电缆, 5 针屏蔽 弹簧接线端子, 1.5 米
PNOZ mli1p 1,5m screw
PNOZ mli1p 1,5m screw 773897
用于安全连接 2 个 PNOZ ml1p , 5 针屏蔽可插拔式螺钉接线端子的电缆 , 1.5 米
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
终端PNOZmulti。