閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773540","name":"PNOZ ml1p safe link 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ ml1p safe link 24VDC
製品コード: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic、リンクモジュール、安全、2
台のベースユニット間の接続、ポイントツーポイント、32ビット仮想入力、32ビ ット
仮想出力。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC (ユーラシア) |
技術データ
電気データ
| U1の目的 | モジュール電源 |
| 供給電圧 (V) |
24
24 |
| 電源電圧U1のタイプ | DC |
| DC消費電力 | 5 |
環境データ
| 周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
| 使用周囲温度 |
0
60 |
| 保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
| 周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 許容動作高度ASL | 2000 m |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
| DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
| ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| 接続端子 |
スクリュー式端子
ケージ式端子 |
| 導体接続線径AWGの情報 | 24 - 16 AWG |
| 高さ | 94 |
| 幅 | 22.5 |
| 奥行き | 121 |
| 実量 | 129 |
| 総重量 | 148 |
環境
| RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS適合性 | はい |
| RoHS適用除外 | はい |
| RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
| REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
| REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
| 汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
| CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIPエントリー可能 | はい |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049411 |
| ボリューム | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
アクセサリ(操作に必須)
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
PNOZmulti Classic増設モジュール
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p用ケージ式端子1セット。
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p screw terminals
793400
プラグインスクリュー式端子1セット、PNOZ mi1p、PNOZ mi2p、PNOZ mo1p、
PNOZ mo3p、PNOZ ml1p。
アクセサリ(オプション)
SafetyNET p Cable per mtr
380000
メートル単位、Cat5e(100mビット/s)、PUR、黄色RAL1003、2x2x0.35、シングルワイヤ
色: 白、黄、青、オレンジ
PNOZ mli1p 5m screw
773890
2台のPNOZ ml1pを安全に接続するケーブル、5ピンシールド、
プラグインスクリュー式端子、5 m。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PNOZ mli1p 10m screw
773891
2台のPNOZ ml1pを安全に接続するケーブル、5ピンシールド、
プラグインスクリュー式端子、10 m。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PNOZ mli1p 50m screw
773892
2台のPNOZ ml1pを安全に接続するケーブル、5ピンシールド、
プラグインスクリュー式端子、50 m。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PNOZ mli1p 5m spring
773893
2台のPNOZ ml1pを安全に接続するケーブル、5ピンシールド、
ケージ式端子、5 m。
重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。