text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ ml1p safe link 24VDC

Produktnummer: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, forbindelsesmodul, failsafe, forbindelse mellem 2 basismoduler, punkt-til-punkt, 32 bit virtuelle indgange, 32 bit virtuelle udgange. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


PNOZmulti Classic, forbindelsesmodul, failsafe, forbindelse mellem 2 basismoduler, punkt-til-punkt, 32 bit virtuelle indgange, 32 bit virtuelle udgange. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
Formål med U1 Forsyning af modulet  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Effektforbrug DC 5  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur 0  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 16 AWG  
Mål, højde 94  
Mål, bredde 22.5  
Mål, dybde 121  
Nettovægt 129  
Bruttovægt 148  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242208  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049411  
Volumen 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Ekstra tilbehør

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metervare, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, farve på enkeltledere: hvid, gul, blå, orange
Kr.30.00
PNOZ mli1p 5m screw
PNOZ mli1p 5m screw 773890
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet, indstikbare skrueklemmer, 5 m. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.568.00
PNOZ mli1p 10m screw
PNOZ mli1p 10m screw 773891
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet, indstikbare skrueklemmer, 10 m. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.756.00
PNOZ mli1p 50m screw
PNOZ mli1p 50m screw 773892
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet, indstikbare skrueklemmer, 50 m. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.1,325.00
PNOZ mli1p 5m spring
PNOZ mli1p 5m spring 773893
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet, fjederklemme, 5 m. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.
Kr.568.00
PNOZ mli1p 10m spring
PNOZ mli1p 10m spring 773894
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet, fjederklemme, 10 m.
Kr.756.00
PNOZ mli1p 50m spring
PNOZ mli1p 50m spring 773895
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet, fjederklemme, 50 m.
Kr.1,325.00
PNOZ mli1p 1,5m spring
PNOZ mli1p 1,5m spring 773896
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet, fjederklemme, 1,5 m.
Kr.510.00
PNOZ mli1p 1,5m screw
PNOZ mli1p 1,5m screw 773897
Kabel til sikker forbindelse af 2 PNOZ ml1p, 5-polet afskærmet, indstikbare skrueklemmer, 1,5 m.
Kr.510.00
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Slutterminering PNOZmulti.
Kr.136.00

Nødvendigt driftstilbehør

PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
1 sæt fjederklemmer til PNOZmulti Classic- udvidelsesmoduler PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
Kr.94.00
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals 793400
1 sæt indstikbare skrueklemmer, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
Kr.96.00