text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PNOZ ml1p safe link 24VDC

Tuotenumero: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, yhteysmoduuli, Failsafe, kahden perusyksikönliittämiseen, pisteestä pisteeseen, 32-bittiset virtuaalitulot, 32-bittiset virtuaalilähdöt. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämise...  Lisää

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


PNOZmulti Classic, yhteysmoduuli, Failsafe, kahden perusyksikönliittämiseen, pisteestä pisteeseen, 32-bittiset virtuaalitulot, 32-bittiset virtuaalilähdöt. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.

Hyväksyntä CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
U1:n tarkoitus Moduulin syöttö  
Syöttöjännite (V) 24  
24  
Syöttöjännitteen U1 tyyppi DC  
Tehonkulutus DC 5  
Normaali ympäristön lämpötila EN 60068-2-14  
Ympäristön lämpötila 0  
60  
Vakiovarastointilämpötila EN 60068-2-1/-2  
Kosteusrasitus standardin muk EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Kosteusrasitus erittely 93 % RH 40 °C  
Kondens. sallittu ? ei-sallittu  
Sal. käyttök. nollatason yläp. 2000m  
EMC standardi EN 61131-2  
Vaihtelut stand... EN 60068-2-6  
Kiihtyv. isku stand 1 mukaan 15 g  
Ilma- ja pintavuotoväli EN 61131-2  
Ylijänniteluokka III  
Likaantumisaste ilmaväli 2  
Standardi suojausluokka EN 60529  
Suojaustapa asennustila
Suojaustapa kotelo IP20  
Kotelointi liittimet
Asennusasento vaaka-asennus hattukiskolle  
Vakiokiskon mitat 35 x 7,5 EN 50022  
Kotelomat. alaosa PPO UL 94 V0  
Kotelomat. etulevy ABS UL 94 V0  
Liitin Ruuviliitin  
Jousiliitin  
Joust. 1 johdin AWG erittely 24 - 16 AWG  
Mitta korkeus 94  
Leveysmitta 22.5  
Syvyysmitta 121  
Nettopaino 129  
Bruttopaino 148  
 
RoHS-direktiivi 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
RoHS-poikkeukset kyllä  
Direktiivin muk. RoHS-poik. 7a  
7c I  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
REACh: n sisältämät aineet Lyijy  
Lyijyoksidi  
epäpuhtauden %-osuus > 0,1  
CAS-numero 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-merkintä käytettävissä kyllä  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS versio ECLASS-13  
ECLASS-viiteominaisuus 27242208  
ETIM versio ETIM-9.0  
ETIM-viiteryhmä EG000024  
ETIM-viiteominaisuus EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049411  
Volume 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tullitariffinumeron tyyppi TARIC  
Käytä tullitariffinumeroa Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Pakolliset varusteet

PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
1 sarja jousiliittimiä PNOZmulti Classic -laajennusmoduuleihin PNOZmi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
€12.34
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals 793400
1 sarja ruuviliittimiä, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
€12.59

Lisävarusteet

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Metritavara, Cat5e (100 mBit/s), PUR, keltainen RAL1003, 2x2x0,35,yksittäiset johdot: valkoinen, keltainen, sininen, oranssi
€3.92
PNOZ mli1p 5m screw
PNOZ mli1p 5m screw 773890
Kaapeli 2 PNOZ ml1p:n turvalliseen liittämiseen, 5-napainen suojattu, ruuviliittimet, 5 m. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€74.68
PNOZ mli1p 10m screw
PNOZ mli1p 10m screw 773891
Kaapeli 2 PNOZ ml1p:n turvalliseen liittämiseen, 5-napainen suojattu, ruuviliittimet, 10 m. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€99.53
PNOZ mli1p 50m screw
PNOZ mli1p 50m screw 773892
Kaapeli 2 PNOZ ml1p:n turvalliseen liittämiseen, 5-napainen suojattu, ruuviliittimet, 50 m. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€174.36
PNOZ mli1p 5m spring
PNOZ mli1p 5m spring 773893
Kaapeli 2 PNOZ ml1p:n turvalliseen liittämiseen, 5-napainen suojattu, jousiliittimet, 5 m. Tärkeä ohje: Tämä tuote on elinkaarensa lopussa, joten sitä ei ole enää saatavilla lähitulevaisuudessa. Ota yhteyttä Pilz-yhteyshenkilöön sopivan vaihtoehtoisen tai korvaavan tuotteen löytämiseksi.
€74.68
PNOZ mli1p 10m spring
PNOZ mli1p 10m spring 773894
Kaapeli 2 PNOZ ml1p:n turvalliseen liittämiseen, 5-napainen suojattu, jousiliittimet, 10 m.
€99.53
PNOZ mli1p 50m spring
PNOZ mli1p 50m spring 773895
Kaapeli 2 PNOZ ml1p:n turvalliseen liittämiseen, 5-napainen suojattu, jousiliittimet, 50 m.
€174.36
PNOZ mli1p 1,5m spring
PNOZ mli1p 1,5m spring 773896
Kaapeli 2 PNOZ ml1p:n turvalliseen liittämiseen, 5-napainen suojattu, jousiliittimet, 1,5 m.
€67.16
PNOZ mli1p 1,5m screw
PNOZ mli1p 1,5m screw 773897
Kaapeli 2 PNOZ ml1p:n turvalliseen liittämiseen, 5-napainen suojattu, ruuviliittimet, 1,5 m.
€67.16
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Päätepistoke PNOZmulti.
€17.93