text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ ml1p safe link 24VDC

Numéro de l'article: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti classique, module de liaison, failsafe, liaison entre 2 appareils de base, point-à-point, entrées virtuelles 32 bits, sorties virtuelles 32 bits. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


PNOZmulti classique, module de liaison, failsafe, liaison entre 2 appareils de base, point-à-point, entrées virtuelles 32 bits, sorties virtuelles 32 bits. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC  
 
But de U1 Alimentation du module  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
Puissance absorbée DC 5  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation 0  
60  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? non autorisé  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V0  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Bornier à ressorts  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 16 AWG  
Dimensions hauteur 94  
Dimension largeur 22.5  
Dimension profondeur 121  
Poids net 129  
Poids brut 148  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242208  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049411  
Volume 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires optionnels

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
PNOZ mli1p 5m screw
PNOZ mli1p 5m screw 773890
Câble pour le raccordement en toute sécurité de 2 PNOZ ml1p, à 5 broches blindé, borniers à vis débrochables, 5 m. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PNOZ mli1p 10m screw
PNOZ mli1p 10m screw 773891
Câble pour le raccordement en toute sécurité de 2 PNOZ ml1p, à 5 broches blindé, borniers à vis débrochables, 10 m. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PNOZ mli1p 50m screw
PNOZ mli1p 50m screw 773892
Câble pour le raccordement en toute sécurité de 2 PNOZ ml1p, à 5 broches blindé, borniers à vis débrochables, 50 m. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PNOZ mli1p 5m spring
PNOZ mli1p 5m spring 773893
Câble pour le raccordement en toute sécurité de 2 PNOZ ml1p, à 5 broches blindé, bornier à ressorts, 5 m. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PNOZ mli1p 10m spring
PNOZ mli1p 10m spring 773894
Câble pour le raccordement en toute sécurité de 2 PNOZ ml1p, à 5 broches blindé, bornier à ressorts, 10 m. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PNOZ mli1p 50m spring
PNOZ mli1p 50m spring 773895
Câble pour le raccordement en toute sécurité de 2 PNOZ ml1p, à 5 broches blindé, bornier à ressorts, 50 m. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PNOZ mli1p 1,5m spring
PNOZ mli1p 1,5m spring 773896
Câble pour le raccordement en toute sécurité de 2 PNOZ ml1p, à 5 broches blindé, bornier à ressorts, 1,5 m. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PNOZ mli1p 1,5m screw
PNOZ mli1p 1,5m screw 773897
Câble pour le raccordement en toute sécurité de 2 PNOZ ml1p, à 5 broches blindé, borniers à vis débrochables, 1,5 m. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Fiche de terminaison PNOZmulti. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Accessoires obligatoires

PNOZ mi1p/mo1p jeu de borniers à ressort
PNOZ mi1p/mo1p jeu de borniers à ressort 783400
1 jeu de borniers à ressorts pour PNOZmulti classique modules d’extension PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
PNOZ mi1p/mo1p jeu de borniers à vis
PNOZ mi1p/mo1p jeu de borniers à vis 793400
1 jeu de borniers à vis débrochables, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.