Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"773540","name":"PNOZ ml1p safe link 24VDC","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ ml1p safe link 24VDC
Numero dell'articolo: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, modulo di collegamento, failsafe, collegamento tra 2
dispositivi base, punto-punto, ingressi virtuali 32 bit, uscite virtuali
32 bit.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il p...
Altri
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
PNOZmulti Classic, modulo di collegamento, failsafe, collegamento tra 2 dispositivi base, punto-punto, ingressi virtuali 32 bit, uscite virtuali 32 bit. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Alimentazione del modulo |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 5 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 16 AWG |
| Altezza | 94 |
| Larghezza | 22.5 |
| Profondità | 121 |
| Peso netto | 129 |
| Peso lordo | 148 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242208 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049411 |
| Volume | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori obbligatori per il funzionamento
Set spring term mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p
783400
1 set morsetti a molla per PNOZmulti Classic. Moduli di espansione
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mi1p/mo1p Set morsetti a vite
793400
1 set morsetti a vite estraibili, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
Accessori opzionali
SafetyNET p Cable
380000
Articolo a metraggio, Cat5e (100mBit/s), PUR, giallo RAL1003, 2x2x0,35,colore
dei singoli fili: bianco, giallo, blu, arancione
PNOZ mli1p 5m screw
773890
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato,
morsetti a vite “plug-in”, 5 m.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 10m screw
773891
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato,
morsetti a vite “plug-in”, 10 m.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 50m screw
773892
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato,
morsetti a vite “plug-in”, 50 m.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 5m spring
773893
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato,
morsetto a molla “plug-in”, 5 m.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 10m spring
773894
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato,
morsetto a molla “plug-in”, 10 m.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 50m spring
773895
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato,
morsetto a molla “plug-in”, 50 m.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 1,5m spring
773896
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato,
morsetto a molla “plug-in”, 1,5 m.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZ mli1p 1,5m screw
773897
Cavo per connessione sicura di 2 PNOZ ml1p, 5 poli schermato,
morsetti a vite “plug-in”, 1,5 m.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
PNOZmulti Bus-Terminator
779110
Connettore di terminazione PNOZmulti.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.