text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PNOZ ml1p safe link 24VDC

Numer produktu: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, moduł połączeniowy, bezpieczny, połączenie między 2 jednostkami bazowymi, punkt-punkt, 32-bitowe wejścia wirtualne,32-bitowe wyjścia wirtualne. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w f...  Więcej

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


PNOZmulti Classic, moduł połączeniowy, bezpieczny, połączenie między 2 jednostkami bazowymi, punkt-punkt, 32-bitowe wejścia wirtualne,32-bitowe wyjścia wirtualne. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.

Potwierdzenie CE  
UKCA  
Na liście cULus  
KCC  
KOSHA  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
 
Przeznaczenie U1 Zasilanie modułu  
Napięcie zasilania (V) 24  
24  
Typ napięcia zasilania U1 DC  
Pobór mocy DC 5  
Norma temperatury otoczenia EN 60068-2-14  
Temperatura pracy 0  
60  
Norma temp. przechowywania EN 60068-2-1/-2  
Norma przydatności klimat. EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Klasa wilgotności RH 93% w temp. 40°C  
Dozwolona kondensacja? Niedozwolone  
Dop.wys.pracy n.p.m. 2000 m  
EMC wg standardu... EN 61131-2  
Drgania wg normy... EN 60068-2-6  
Przysp.wstrz. wg normy1 15 g  
Odstęp i odl. izol. do EN 61131-2  
Kategoria przepięcia III  
St.zanieczysz.odst.i odl. 2  
Stop.ochrony EN 60529  
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Rodzaj ochrony zacisków
Położenie montażowe poziomo na szynie typu top hat  
Wymiary szyny DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Materiał obudowy części dolnej PPO UL 94 V0  
Mat. obudowy płyty przedniej ABS UL 94 V0  
Zacisk przyłączeniowy Zacisk śrubowy  
Zacisk sprężynowy  
Przewód elasty. c/s Info AWG 24 - 16 AWG  
Wysokość 94  
Szerokość 22.5  
Głębokość 121  
Ciężar netto 129  
Ciężar brutto 148  
 
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Zgodność z RoHS tak  
Wyjątki RoHS tak  
Wyjątki RoHS wg dyrektywy 7a  
7c I  
Zgodność REACh co najmniej jedną SVHC subst.  
Substancje zawarte w REACh Ołów  
Tlenek ołowiu  
% udział zanieczyszczenia > 0,1  
Nr CAS. 7439-92-1  
1317-36-8  
Dostępne wejście SCIP tak  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Wersja ECLASS ECLASS-13  
Funkcja odniesienia ECLASS 27242208  
Wersja ETIM ETIM-9.0  
Grupa odniesienia ETIM EG000024  
Funkcja odniesienia ETIM EC001423  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548049411  
Tom 0.403  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ numeru taryfy celnej TARIC  
Użyj numeru taryfy celnej Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Akcesoria opcjonalne

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Na metry, Cat5e (100mBit/s), PUR, żółty RAL1003, 2x2x0,35, kolor poszczególnych żył: Biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
PNOZ mli1p 5m screw
PNOZ mli1p 5m screw 773890
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski śrubowe wtykowe, 5 m. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
PNOZ mli1p 10m screw
PNOZ mli1p 10m screw 773891
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski śrubowe wtykowe, 10 m. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
PNOZ mli1p 50m screw
PNOZ mli1p 50m screw 773892
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski śrubowe wtykowe, 50 m. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
PNOZ mli1p 5m spring
PNOZ mli1p 5m spring 773893
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski sprężynowe, 5 m. Ważne informacje: Cykl życia niniejszego produktu dobiega końca. Nie będzie on zatem już dostępny w przewidywanej przyszłości. Uprzejmie prosimy o kontakt z obsługującą Państwa osobą w firmie Pilz, aby znaleźć odpowiedni zamiennik lub produkt nowszej generacji.
PNOZ mli1p 10m spring
PNOZ mli1p 10m spring 773894
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski sprężynowe, 10 m.
PNOZ mli1p 50m spring
PNOZ mli1p 50m spring 773895
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski sprężynowe, 50 m.
PNOZ mli1p 1,5m spring
PNOZ mli1p 1,5m spring 773896
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski sprężynowe, 1,5 m.
PNOZ mli1p 1,5m screw
PNOZ mli1p 1,5m screw 773897
Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ ml1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski śrubowe wtykowe, 1,5 m.
PNOZmulti Bus-Terminator
PNOZmulti Bus-Terminator 779110
Terminator PNOZmulti.

Akcesoria obligatoryjne

PNOZmulti Set spring loaded terminals
PNOZmulti Set spring loaded terminals 783400
1 zestaw zacisków sprężynowych do modułów rozszerzeń PNOZmulti Classic PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals 793400
1 zestaw zacisków wtykowych śrubowych, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.