Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773540","name":"PNOZ ml1p safe link 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ ml1p safe link 24VDC
Номер артикула: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, канальный модуль, отказоустойчивый, соединение между2
базовыми блоками, «точка-точка», 32-разрядные виртуальные входы,32-
разрядные виртуальные выходы.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представит...
Больше
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
PNOZmulti Classic, канальный модуль, отказоустойчивый, соединение между2 базовыми блоками, «точка-точка», 32-разрядные виртуальные входы,32- разрядные виртуальные выходы. Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KCC KOSHA TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
| Назначение U1 | Питание модуля |
| Напряжение питания (V) |
24
24 |
| Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
| потребляемая мощность DC | 5 |
Экологические данные
| Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
| Окружающая температура |
0
60 |
| Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
| Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
| ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
| Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Стандарт типа защиты | EN 60529 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP20 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
| Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–16 AWG |
| Размер по высоте | 94 |
| Размер по ширине | 22.5 |
| Размер по глубине | 121 |
| Вес нетто | 129 |
| Вес брутто | 148 |
Данные по окружающей среде
| Директива RoHS |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| Соответствие директиве RoHS | да |
| Исключения из RoHS | да |
| Искл. RoHS в соотв. с директ. |
7a
7c I |
| Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
| Вещества, содержащиеся в РЕАХ |
Вести
Оксид свинца |
| %- доля загрязняющего вещества | > 0,1 |
| № CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Доступен вход в SCIP | да |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
| Версия ECLASS | ECLASS-13 |
| Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
| Версия ETIM | ETIM-9.0 |
| Эталонная группа ETIM | EG000024 |
| Эталонная функция ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049411 |
| Объем | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Тип номера таможенного тарифа | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Дополнительные принадлежности
SafetyNET p Cable
380000
По метру, Cat5e (100 Мбит/с), ПУР, желтый RAL1003, 2x2x0,35, цвет
сигнальный проводов: белый, желтый, синий, оранжевый
PNOZ mli1p 5m screw
773890
Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5-
контактныйэкранированный, съемные винтовые клеммы, 5 м.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PNOZ mli1p 10m screw
773891
Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5-
контактныйэкранированный, съемные винтовые клеммы, 10 м.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PNOZ mli1p 50m screw
773892
Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5-
контактныйэкранированный, съемные винтовые клеммы, 50 м.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PNOZ mli1p 5m spring
773893
Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5-
контактныйэкранированный, пружинная клемма, 5 м.
Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла Важная информация: Данный элемент находится в конце жизненного цикла продукта и, свяжитесь с вашим представителем PILZ, чтобы найти подходящую альтернативу или продукт-замену.
PNOZ mli1p 10m spring
773894
Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5-контактныйэкранированный,
пружинная клемма, 10 м.
PNOZ mli1p 50m spring
773895
Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5-контактныйэкранированный,
пружинная клемма, 50 м.
PNOZ mli1p 1,5m spring
773896
Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5-контактныйэкранированный,
пружинная клемма, 1,5 м.
PNOZ mli1p 1,5m screw
773897
Кабель для безопасного подключения двух блоков PNOZ ml1p, 5-контактныйэкранированный,
съемные винтовые клеммы, 1,5 м.
Необходимые принадлежности
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 набор пружинных клемм для модулей расширения PNOZmulti Classic
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 набор вставных винтовых клемм, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.