Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"773540","name":"PNOZ ml1p safe link 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Gerçek ürün farklılık gösterebilir
PNOZ ml1p safe link 24VDC
Ürün numarası: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, bağlantı modülü, arıza emniyetli, 2
temel ünite arasında bağlantı, noktadan noktaya, 32 Bit sanal girişler,
32 Bit sanal çıkışlar.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geç...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
PNOZmulti Classic, bağlantı modülü, arıza emniyetli, 2 temel ünite arasında bağlantı, noktadan noktaya, 32 Bit sanal girişler, 32 Bit sanal çıkışlar. Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC (Eurasian) |
Teknik veri
Elektriksel veri
| U1'in amacı | Modül beslemesi |
| Besleme gerilimi (V) |
24
24 |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 5 |
Çevresel veri
| Standart ortam sıcaklığı | EN 60068-2-14 |
| Olarak çevre ısısı |
0
60 |
| Depolama sıcaklığı standardı | EN 60068-2-1/-2 |
| İklim uygunluğu standardı |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Perm. operating height ASL | 2000 m |
| Standarda göre EMC ... | EN 61131-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Standart1'e göre sürekli darbe | 15g |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 61131-2 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Standart koruma tipi | EN 60529 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | yatay üst silin ray üzerinde |
| DIN rayı boyutları | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali |
Vida terminali
Yay yüklü terminal |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 16 AWG |
| Yükseklik boyutu | 94 |
| Genislik boyutu | 22.5 |
| Derinlik boyutu | 121 |
| Net agirlik | 129 |
| Brüt ağırlık | 148 |
Çevre
| RoHS direktifi |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS uygunluğu | evet |
| RoHS istisnaları | evet |
| Direktfe göre RoHS istisnaları |
7a
7c I |
| REACh uygunluğu | en az bir SVHC maddesi içerir |
| REACh'de bulunan maddeler |
öncülük etmek
Kurşun oksit |
| Kirleticinin % Payı | > 0,1 |
| CAS Numarası. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP girişi mevcut | evet |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Ticari veriler
| ECLASS sürümü | ECLASS-13 |
| ECLASS Referans Özelliği | 27242208 |
| ETIM Sürümü | ETIM-9.0 |
| ETIM Referans Grubu | EG000024 |
| ETIM Referans Özelliği | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049411 |
| Cilt | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Gümrük tarife numarası türü | TARIC |
| Gümrük tarife numarası kullan |
Ausfuhr
Einfuhr |
Opsiyonel aksesuarlar
SafetyNET p Cable
380000
Ölçüm cihazı ile, Cat5e (100 mBit/s), PUR, sarı RAL1003, 2x2x0.35,renkli
tekli kablolar: Beyaz, sarı, mavi, turuncu
PNOZ mli1p 5m screw
773890
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı,
geçmeli vidalı terminaller, 5 m.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ mli1p 10m screw
773891
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı,
geçmeli vidalı terminaller, 10 m.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ mli1p 50m screw
773892
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı,
geçmeli vidalı terminaller, 50 m.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ mli1p 5m spring
773893
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı,
yaylı terminal, 5 m.
Önemli bilgilendirme: Bu öğe, ürün döngüsünün sonunda bulunduğundan yakın gelecekte kullanılamayacaktır. Lütfen, uygun bir alternatif ya da ikame ürün bulmak için PILZ irtibat kişisiyle iletişime geçin.
PNOZ mli1p 10m spring
773894
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı,
yaylı terminal, 10 m.
PNOZ mli1p 50m spring
773895
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı,
yaylı terminal, 50 m.
PNOZ mli1p 1,5m spring
773896
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı,
yaylı terminal, 1,5 m.
PNOZ mli1p 1,5m screw
773897
Emniyetli 2 PNOZ ml1p bağlantısı için kablo, 5 pimli korumalı,
geçmeli vidalı terminaller, 1,5 m.
Mecburi operasyon aksesuarları
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
PNOZmulti Classic genişletme modülleri PNOZ
mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p için 1 set yaylı terminal.
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 set geçmeli vidalı terminal, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.