닫기
귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.
국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.
{"id":"773540","name":"PNOZ ml1p safe link 24VDC","price":"0.00","currency":"KRW","category":null}
실제 제품은 다를 수 있음
PNOZ ml1p safe link 24VDC
제품 번호: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, 링크 모듈, 고장안전,
2개 베이스 유닛 간 연결, 지점간(point-to-point), 32Bit 가상 입력, 32Bit
가상 출력.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.
PNOZmulti Classic, 링크 모듈, 고장안전, 2개 베이스 유닛 간 연결, 지점간(point-to-point), 32Bit 가상 입력, 32Bit 가상 출력. 중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
일반 데이터
| 승인 |
CE
UKCA cULus 등재 KCC KOSHA TÜV EAC (유라시아) |
기술 데이터
전기 데이터
| U1의 용도 | 모듈 전원 |
| 공급 전압 (V) |
24
24 |
| 공급 전압 유형 U1 | DC |
| 전력 소모 DC | 5 |
환경 데이터
| 주변 온도 표준 | EN 60068-2-14 |
| 대기 온도 |
0
60 |
| 보관 온도 표준 | EN 60068-2-1/-2 |
| 기후 적합성 표준 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| 습도 등급 | 40°C에서 93% 상대 습도 |
| 응결 허용? | 허용 안됨 |
| 영구 작동 높이 ASL | 2000m |
| EMC 수행 표준... | EN 61131-2 |
| 표준에 따른 진동 ... | EN 60068-2-6 |
| 표준1에 따른 연속 충격 | 15g |
| 공간 거리 및 연면 거리 | EN 61131-2 |
| 과전압 범위 | III |
| 공간 및 연면 오염도 | 2 |
| 보호 유형 표준 | EN 60529 |
| 보호 종류, 부착 | |
| 보호 종류, 호스팅 | IP20 |
| 단자 보호 유형 |
기계 데이터
| 장착 위치 | 탑햇 레일 위에서 수평 |
| DIN 레일 치수 | 35 x 7.5 EN 50022 |
| 하단 섹션 하우징 소재 | PPO UL 94 V0 |
| 전면 플레이트 하우징 소재 | ABS UL 94 V0 |
| 커넥션 터미널 |
스크류 터미널
스프링 타입 터미널 |
| AWG 정보용 유연 도체 단면 | 24 - 16 AWG |
| 높이 직경 | 94 |
| 폭 치수 | 22.5 |
| 깊이 치수 | 121 |
| 순중량 | 129 |
| 총중량 | 148 |
환경
| RoHS 지침 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS 준수 | 예 |
| RoHS 예외 | 예 |
| 지침에 따른 RoHS 예외 |
7a
7c I |
| REACh 적합성 | 적어도 하나의 SVHC 물질을 포함 |
| REACh에 포함된 물질 |
선두
납 산화물의 |
| 오염물질 비율 % | > 0,1 |
| CAS 번호 |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP 항목 사용 가능 | 예 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
상용 데이터
| ECLASS 버전 | ECLASS-13 |
| ECLASS 참조 기능 | 27242208 |
| ETIM 버전 | ETIM-9.0 |
| ETIM 참조 그룹 | EG000024 |
| ETIM 참조 기능 | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049411 |
| 용량 | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| 관세 번호 유형 | TARIC |
| 세관 관세 번호 사용 |
Ausfuhr
Einfuhr |
필수적 액세서리
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
PNOZmulti Classic 확장 모듈
PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p용 스프링 타입 터미널 1 세트.
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
플러그인 스크류 단자 1 세트, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
선택적 액세서리
SafetyNET p Cable
380000
미터 단위, Cat5e(100mBit/s), PUR, 노란색 RAL1003, 2x2x0.35, 색상
싱글 와이어: 흰색, 노란색, 파란색, 주황색
PNOZ mli1p 5m screw
773890
2개 PNOZ ml1p 안전 연결용 케이블, 5-핀 차폐형,
플러그인 스크류 단자, 5 m.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ mli1p 10m screw
773891
2개 PNOZ ml1p 안전 연결용 케이블, 5-핀 차폐형,
플러그인 스크류 단자, 10 m.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ mli1p 50m screw
773892
2개 PNOZ ml1p 안전 연결용 케이블, 5-핀 차폐형,
플러그인 스크류 단자, 50 m.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.
PNOZ mli1p 5m spring
773893
2개 PNOZ ml1p 안전 연결용 케이블, 5-핀 차폐형,
스프링 타입 단자, 5 m.
중요 정보: 이 품목은 제품 라이프사이클의 끝에 있으며, 예측 가능한 미래에 는 더 이상 이용이불가합니다. Pilz 담당자에게 연락하여 적합한 대체 제품 또는 후속 제품을 찾으시기 바랍니다.