Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"773540","name":"PNOZ ml1p safe link 24VDC","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
Produkten kan variera
PNOZ ml1p safe link 24VDC
Artikelnummer: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, anslutningsmodul, Failsafe, anslutning mellan 2
basmoduler, punkt till punkt, 32-bitars virtuella ingångar, 32-bitars
virtuella utgångar.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med ...
Mer
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
PNOZmulti Classic, anslutningsmodul, Failsafe, anslutning mellan 2 basmoduler, punkt till punkt, 32-bitars virtuella ingångar, 32-bitars virtuella utgångar. Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Teknisk data
Elektriska data
| Syfte med U1 | Matning av modulen |
| Manöverspänning (V) |
24
24 |
| Typ av matningsspänning U1 | DC |
| Effektförbrukning DC | 5 |
Miljöuppgifter
| Omgivningstemp, standard | EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemperatur |
0
60 |
| Förvaringstemperatur, standard | EN 60068-2-1/-2 |
| Fuktpåfrestning enl. standard |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| Tillåt. driftshöjd över NN | 2000 m |
| EMV enligt standard … | EN 61131-2 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Accel. stötar enligt st. 1 | 15g |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61131-2 |
| Överspänningskategori | III |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | vågrät på DIN-skena |
| Monteringsskenans mått | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Anslutningsplint |
Skruvplint
Fjäderkraftsplint |
| Flex. 1 ledare AWG-uppgift | 24–16 AWG |
| Mått höjd | 94 |
| Mått bredd | 22.5 |
| Mått djup | 121 |
| Nettovikt | 129 |
| Bruttovikt | 148 |
Miljön
| RoHS-direktiv |
2011/65/EU
2015/863/EU |
| RoHS-överensstämmelse | ja |
| RoHS-undantag | ja |
| RoHS-undantag enligt direktiv |
7a
7c I |
| Överensstämmelse med REACh | Innehåller minst ett SVHC-ämne |
| Ämnen i REACh |
Ledning
Blyoxid |
| %-andel av föroreningen | > 0,1 |
| CAS-nr. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| SCIP-anslutning tillgänglig | ja |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27242208 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000024 |
| ETIM-referensfunktion | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049411 |
| Volym | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |
Tillbehör – obligatoriska
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 sats med fjäderkraftplintar för PNOZmulti Classic
expansionsmodul PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 sats med löstagbara skruvplintar, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
Tillbehör – tillval
SafetyNET p Cable
380000
Metervara, Cat5e (100mBit/s), PUR, gul RAL1003, 2x2x0,35, färg på
enskilda trådar: vit, gul, blå, orange
PNOZ mli1p 5m screw
773890
Kabel för säker anslutning av 2 PNOZ ml1p, 5-polig skärmad,
löstagbara skruvplintar, 5 m.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
PNOZ mli1p 10m screw
773891
Kabel för säker anslutning av 2 PNOZ ml1p, 5-polig skärmad,
löstagbara skruvplintar, 10 m.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
PNOZ mli1p 50m screw
773892
Kabel för säker anslutning av 2 PNOZ ml1p, 5-polig skärmad,
löstagbara skruvplintar, 50 m.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
PNOZ mli1p 5m spring
773893
Kabel för säker anslutning av 2 PNOZ ml1p, 5-polig skärmad,
fjäderkraftsplint, 5 m.
Viktig anmärkning: Denna artikel är i slutet av sin produktlivscykel och kommer därför inte finnas tillgänglig framöver. Hitta ett passande alternativ eller ersättningsprodukt tillsammans med din PILZ- kontaktperson.
PNOZ mli1p 10m spring
773894
Kabel för säker anslutning av 2 PNOZ ml1p, 5-polig skärmad,
fjäderkraftsplint, 10 m.
PNOZ mli1p 50m spring
773895
Kabel för säker anslutning av 2 PNOZ ml1p, 5-polig skärmad,
fjäderkraftsplint, 50 m.
PNOZ mli1p 1,5m spring
773896
Kabel för säker anslutning av 2 PNOZ ml1p, 5-polig skärmad,
fjäderkraftsplint, 1,5 m.
PNOZ mli1p 1,5m screw
773897
Kabel för säker anslutning av 2 PNOZ ml1p, 5-polig skärmad,
löstagbara skruvplintar, 1,5 m.