Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"773540","name":"PNOZ ml1p safe link 24VDC","price":"0.00","currency":"BRL","category":null}
Imagem similar
PNOZ ml1p safe link 24VDC
Número do produto: 773540
GTIN: 4046548049411
PNOZmulti Classic, módulo de conexão, Failsafe, conexão entre 2
aparelhos básicos, ponto a ponto, entradas virtuais de 32 Bits,
saídas virtuais de 32 Bit.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da...
Mais
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
PNOZmulti Classic, módulo de conexão, Failsafe, conexão entre 2 aparelhos básicos, ponto a ponto, entradas virtuais de 32 Bits, saídas virtuais de 32 Bit. Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
Dados gerais
| Homologação |
CE
UKCA Listado em cULus KCC KOSHA TÜV EAC |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Função de U1 | Alimentação do Modbus |
| Fonte de alimentação U1 (V) |
24
24 |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CC |
| Absorção de potência CC | 5 |
Dados ambientais
| Norma da temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Norma temp. de armazenamento | EN 60068-2-1/-2 |
| Adeq. da umidade cf. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Descrição da carga de umidade | UR de 93% a 40 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| Alt. op. adm. acima nível mar | 2000 m |
| EMV conforme norma... | EN 61131-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque conf. norma 1 | 15g |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. | EN 61131-2 |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Norma do tipo de proteção | EN 60529 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP20 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | horizontal em trilho DIN |
| Dimensões do trilho padrão | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Terminal de conexão |
Terminal por aparafusamento
Terminal tipo mola |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 16 AWG |
| Dimensão altura | 94 |
| Dimensão de profundidade | 22.5 |
| Dimensão de profundidade | 121 |
| Peso líquido | 129 |
| Peso bruto | 148 |
Ambiente
| Diretiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidade RoHS | sim |
| Exceções RoHS | sim |
| Exceções RoHS seg. diretriva |
7a
7c I |
| Conformidade REACh | ao menos uma substância SVHC |
| Substâncias contidas no REACh |
Chumbo
Óxido de chumbo |
| % da participação do poluente | > 0,1 |
| N° CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponível | sim |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dados comerciais
| Versão ECLASS | ECLASS-13 |
| Função de referência ECLASS | 27242208 |
| Versão ETIM | ETIM-9.0 |
| Grupo de referência ETIM | EG000024 |
| Função de referência ETIM | EC001423 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548049411 |
| Volume | 0.403 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type of tariff number | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Acessórios obrigatórios de operação
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 conjunto de terminais de mola para módulos de expansão
PNOZmulti Classic PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 conjunto de bornes roscados conectáveis, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZmo1p,
PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.
Acessórios opcionais
SafetyNET p Cable
380000
Artigos em metro, Cat5e (100mBit/s), PUR, amarelo RAL1003, 2x2x0,35, cor
dos condutores individuais: branco, amarelo, azul, laranja
PNOZ mli1p 5m screw
773890
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados,
terminais de parafuso conectáveis, 5 m.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ mli1p 10m screw
773891
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados,
terminais de parafuso conectáveis, 10 m.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ mli1p 50m screw
773892
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados,
terminais de parafuso conectáveis, 50 m.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ mli1p 5m spring
773893
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados,
terminais de mola, 5 m.
Principais observações: Este item se encontra no final do ciclo de vida do produto e, portanto, não estará mais disponível no futuro próximo. Por favor, entre em contato com seu representante da PILZ para obter uma alternativa adequada ou um produto sucessor.
PNOZ mli1p 10m spring
773894
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados,
terminais de mola, 10 m.
PNOZ mli1p 50m spring
773895
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados,
terminais de mola, 50 m.
PNOZ mli1p 1,5m spring
773896
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados,
terminais de mola, 1,5 m.
PNOZ mli1p 1,5m screw
773897
Cabo para conexão segura de 2 PNOZ ml1p, de 5 polos blindados,
terminais de parafuso conectáveis, 1,5 m.