Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"302006","name":"PSS1 BMP 5/2","price":"0.00","currency":"SEK","category":null}
PSS1 BMP 5/2
Artikelnummer: 302006
GTIN:
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative
Standard bus.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Användningsområde | Standard/Felsäker |
Teknisk data
Miljöuppgifter
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
Mekaniska data
| Mått höjd | 265.9 mm |
| Mått bredd | 340.6 mm |
| Mått djup | 241 mm |
| Nettovikt | 5140 g |
| Bruttovikt | 5460 g |