text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PSS1 BMP 5/2

Productnummer: 302006
GTIN: 
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative Standard bus.

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
EAC  
Toepassingsgebied Standaard/failsafe  
 
Beschermingsgraad inbouwruimte
Beschermingsgraad behuizing IP20  
Afmeting hoogte 265.9  mm
Afmeting breedte 340.6  mm
Afmeting diepte 241  mm
Nettogewicht 5140  g
Brutogewicht 5460  g