text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PSS1 BMP 5/2

Numer produktu: 302006
GTIN: 
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative Standard bus.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
BG  
Na liście cULus  
TÜV  
EAC (Europa i Azja)  
Zakres zastosowań Standardowe/bezpieczne  
 
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Stopień ochrony obudowy IP20  
Wysokość 265.9  mm
Szerokość 340.6  mm
Głębokość 241  mm
Ciężar netto 5140  g
Ciężar brutto 5460  g