Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"302006","name":"PSS1 BMP 5/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 BMP 5/2
Ürün numarası: 302006
GTIN:
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative
Standard bus.
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC (Eurasian) |
| Uygulama aralığı | Standart/arıza emniyeti |
Teknik veri
Çevresel veri
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP20 |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 265.9 mm |
| Genislik boyutu | 340.6 mm |
| Derinlik boyutu | 241 mm |
| Net agirlik | 5140 g |
| Brüt ağırlık | 5460 g |