text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PSS1 BMP 5/2

Número do produto: 302006
GTIN: 
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative Standard bus.

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
BG  
Listado em cULus  
TÜV  
EAC  
Campo de utilização Padrão/Fail-safe  
 
Rodzaj ochrony miejsca montażu
Tipo de proteção caixa IP20  
Dimensão altura 265.9  mm
Dimensão de profundidade 340.6  mm
Dimensão de profundidade 241  mm
Peso líquido 5140  g
Peso bruto 5460  g