Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"302006","name":"PSS1 BMP 5/2","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS1 BMP 5/2
Numero dell'articolo: 302006
GTIN:
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative
Standard bus.
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Dati generali
| Omologazione |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Campo di applicazione | Standard/failsafe |
Dati tecnici
Dati ambientali
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
Dati meccanici
| Altezza | 265.9 mm |
| Larghezza | 340.6 mm |
| Profondità | 241 mm |
| Peso netto | 5140 g |
| Peso lordo | 5460 g |