Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"302006","name":"PSS1 BMP 5/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 BMP 5/2
Número de producto: 302006
GTIN:
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative
Standard bus.
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Informacion General
| Homologación |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Campo de aplicación | Automatización/Fail-safe |
Datos técnicos
Datos medioambientales
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 265.9 mm |
| Dimensión Ancho | 340.6 mm |
| Dimensión Profundidad | 241 mm |
| Peso neto | 5140 g |
| Peso bruto | 5460 g |