Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"302006","name":"PSS1 BMP 5/2","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PSS1 BMP 5/2
Artikelnummer: 302006
GTIN:
Grundbaugruppenträger 5 Pheripherie Steckplätze, 5 Fail-Safe davon 2
alternativ Standard-Bus.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Anwendungsbereich | Standard/Fail-safe |
Technische Daten
Umweltdaten
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
Mechanische Daten
| Abmessung h | 265.9 mm |
| Abmessung b | 340.6 mm |
| Abmessung t | 241 mm |
| Nettogewicht | 5140 g |
| Bruttogewicht | 5460 g |