Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"302006","name":"PSS1 BMP 5/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 BMP 5/2
Tuotenumero: 302006
GTIN:
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative
Standard bus.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Käyttöalue | Standardi/Fail-safe |
Tekniset tiedot
Ympäristötiedot
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 265.9 mm |
| Leveysmitta | 340.6 mm |
| Syvyysmitta | 241 mm |
| Nettopaino | 5140 g |
| Bruttopaino | 5460 g |