Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"302006","name":"PSS1 BMP 5/2","price":"0.00","currency":"DKK","category":null}
PSS1 BMP 5/2
Produktnummer: 302006
GTIN:
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative
Standard bus.
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Anvendelsesområde | Standard/fail-safe |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Kapslingsklasse, monteret | |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP20 |
Mekaniske data
| Mål, højde | 265.9 mm |
| Mål, bredde | 340.6 mm |
| Mål, dybde | 241 mm |
| Nettovægt | 5140 g |
| Bruttovægt | 5460 g |