Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"302006","name":"PSS1 BMP 5/2","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PSS1 BMP 5/2
Kód materiálu: 302006
GTIN:
Base module rack 5 periphery slots, 5 failsafe of these 2 alternative
Standard bus.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení |
CE
BG cULus Listed TÜV EAC |
| Rozsah použití | Standardní/Bezpečný |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, montáž | |
| Typ krytí, pouzdro | IP20 |
Mechanické údaje
| Rozměr výška | 265.9 mm |
| Rozměr šířka | 340.6 mm |
| Rozměr hloubka | 241 mm |
| Čistá váha | 5140 g |
| Celková hmotnost | 5460 g |